17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

通常単価(税別)
1,2901,995
税込単価
1,4192,195
通常出荷日:1日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
6
40
4989433130484
373-1928
31
10
1個
7
40
4989433130491
373-1944
30
10
1個
8
40
4989433130507
373-1961
33
10
1個
9
40
4989433130514
373-1987
37
10
1個
5.5
40
4989433130477
373-1901
29
10
1個
10
40
4989433130521
373-2002
34
10
1個
11
40
4989433130538
373-2029
39
10
1個
12
40
4989433130545
373-2045
45
10
1個
13
50
4989433130552
373-2061
61
10
1個
14
50
4989433130569
373-2088
71
10
1個
15
50
4989433130576
373-2100
74
10
1個
16
50
4989433130583
373-2126
79.000
10
1個
17
50
4989433130590
373-2142
95
10
1個
18
50
4989433130606
373-2169
108
10
1個
19
50
4989433130613
373-2185
111.000
10
1個
20
50
4989433130620
373-2207
124
10
1個
21
50
4989433130637
373-2223
141.000
10
1個
22
50
4989433130644
373-2240
151.000
10
1個
23
50
4989433130651
373-2266
155.000
10
1個
24
50
4989433130668
373-2282
176
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,845
( 2,030 )
1日目
1,995
( 2,195 )
1日目
1,918
( 2,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
・スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

セミディープソケット

セミディープソケット

特長

  • 差込角 9.5sq.
  • 十二角(二重六角)
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

詳細情報

外形図

外形図

No.SD1D2HLe▼g
B3M-055W5.591764028.529
B3M-06W6101764028.831
B3M-07W7111784028.530
B3M-08W8121794028.533
B3M-09W913.517104028.537
B3M-10W1014.517114028.534
B3M-11W111617124028.539
B3M-12W121718144028.545
B3M-13W1318.518145038.561
B3M-14W142019175038.571
B3M-15W152120175038.574
B3M-16W162221175038.579
B3M-17W172422175038.595
B3M-18W182523215038.5108
B3M-19W192624215038.5111
B3M-20W2027.525215038.5124
B3M-21W2128.526.5215038.5141
B3M-22W223027.5215038.5151
B3M-23W233128.5215038.5155
B3M-24W2432.530215038.5176

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
狭いところの固定
5
満足度:5.0
狭くてトルクレンチの操作ができないとき、少しながいソケットを使うことで解消できた。六角タイプも買ったが、やはり12角の方...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
長すぎず短すぎず、セミディープのこの長さが使いやすいです。 KTC製なので、品質・精度も問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,290-1,290 -1,100 -1,395 -9,6931,407
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角ジョイント類六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング