17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

通常単価(税別)
1,0201,190
税込単価
1,1221,309
通常出荷日:1日目~5日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
7/16
6.3sq
19
差込角6.3mm
4989433139883
373-1243
16
10
1個
11/32
6.3sq
18.5
差込角6.3mm
4989433139845
373-1065
13
10
1個
3/4
9.5sq
27
差込角9.5mm
4989433130972
373-1669
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
1日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,190
( 1,309 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
・従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

6.3sq.ソケット(B2-□)

6.3sq.ソケット(B2-□)

9.5sq.ソケット(B3-□)

9.5sq.ソケット(B3-□)

12.7sq.ソケット(B4-□)

12.7sq.ソケット(B4-□)

特長

  • 十二角(二重六角)
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • inサイズ

6.3sq.ソケットの詳細情報

6.3sq.ソケット 外形図

6.3sq.ソケット 外形図

No.S(in)D1D2HLe▼g
B2-7/32W7/32912518109
B2-9/32W9/3211125181010
B2-5/16W5/1612135.518.510.512
B2-11/32W11/3213.5135.518.510.513
B2-3/8W3/814.513.55.518.510.513
B2-7/16W7/161614.56191116
B2-17/32W17/322017.5721.513.528
B2-9/16W9/162017.5822.514.529

9.5sq.ソケットの詳細情報

9.5sq.ソケット 外形図

9.5sq.ソケット 外形図

No.S(in)D1D2HLe▼g
B3-9/32W9/32111752210.520
B3-5/16W5/1612175.52210.520
B3-11/32W11/3213.5175.52210.521
B3-3/8W3/814175.52210.521
B3-7/16W7/16161762311.523
B3-17/32W17/3220197.52412.535
B3-9/16W9/1620198.52513.534
B3-19/32W19/3221208.52614.535
B3-5/8W5/8222192614.542
B3-21/32W21/322422102715.551
B3-11/16W11/162422102715.551
B3-3/4W3/4262410.52715.562
B3-25/32W25/3227.525112816.573
B3-13/16W13/1628.52611.52816.580
B3-7/8W7/8302711.52816.584

12.7sq.ソケットの詳細情報

12.7sq.ソケット 外形図

12.7sq.ソケット 外形図

No.S(in)D1D2HLe▼g
B4-3/8W3/814.5225.528.512.538
B4-7/16W7/1616226291341
B4-17/32W17/3220228.531.515.550
B4-9/16W9/1620228.531.515.549
B4-19/32W19/3221228.531.515.550
B4-5/8W5/822.5229331756
B4-21/32W21/32242210341861
B4-11/16W11/16242210341862
B4-25/32W25/3227.52511351986
B4-13/16W13/1628.52611.535.519.594
B4-7/8W7/8302711.535.519.5107
B4-15/16W15/1632.528.5123620131
B4-31/32W31/323430.5133721144
B4-1W13531.5143822157
B4-1-1/8W1-1/83935.5174125204
B4-1-1/4W1-1/44338.5184327262
B4-1-3/8W1-3/84641.5194428297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角タイプ・インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
ソケット(6角タイプ・インチサイズ)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,020-955 -3,7141,290 -1,667 -1,667 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角12角12角6角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状12角6角12角12角12角6角

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング