17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

9.5sq. セミディープソケット(6角)

通常単価(税別)
1,2901,995特別価格
税込単価
1,4192,195特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用したソケットレンチ。【特長】・スタンダード...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
6
40
4989433130286
373-1910
31
10
1個
7
40
4989433130293
373-1936
30
10
1個
8
40
4989433130309
373-1952
33
10
1個
9
40
4989433130316
373-1979
37
10
1個
5.5
40
4989433130279
373-1898
29
10
1個
10
40
4989433130323
373-1995
34
10
1個
11
40
4989433130330
373-2011
39
10
1個
12
40
4989433130347
373-2037
45
10
1個
13
50
4989433130354
373-2053
61
10
1個
14
50
4989433130361
373-2070
71
10
1個
15
50
4989433130378
373-2096
74
10
1個
16
50
4989433130385
373-2118
79.000
10
1個
17
50
4989433130392
373-2134
95
10
1個
18
50
4989433130408
373-2151
108
10
1個
19
50
4989433130415
373-2177
111.000
10
1個
20
50
4989433130422
373-2193
124
10
1個
21
50
4989433130439
373-2215
141.000
10
1個
22
50
4989433130446
373-2231
151.000
10
1個
23
50
4989433130453
373-2258
155.000
10
1個
24
50
4989433130460
373-2274
176
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,2901,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目
1,845
( 2,030 )
1日目
1,995
( 2,195 )
1日目
1,995
( 2,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用したソケットレンチ。
【特長】
・スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープタイプ。
・KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
【用途】
・汎用工具。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

9.5sq.セミディープソケット(六角)の外観

9.5sq.セミディープソケット(六角)の外観

9.5sq.セミディープソケット(六角)の寸法図

9.5sq.セミディープソケット(六角)の寸法図

(単位:mm)

型番SD1D2HLe▼g
B3M-0555.591764028.529
B3M-066101764028.831
B3M-077111784028.530
B3M-088121794028.533
B3M-09913.517104028.537
B3M-101014.517114028.534
B3M-11111617124028.539
B3M-12121718144028.545
B3M-131318.518145038.561
B3M-14142019175038.571
B3M-15152120175038.574
B3M-16162221175038.579
B3M-17172422175038.595
B3M-18182523215038.5108
B3M-19192624215038.5111
B3M-202027.525215038.5124
B3M-212128.526.5215038.5141
B3M-22223027.5215038.5151
B3M-23233128.5215038.5155
B3M-242432.530215038.5176

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. セミディープソケット(6角)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ショートとディープを持っていたので中間のセミディープを購入。 サイズ感が良く、非常に使いやすいです。 KTC製だけあり精...もっと読む
0人が参考にしています。
奥まったところの固定
5
満足度:5.0
トルクレンチを使っていると、長すぎず、短すぎないソケットが必要になる。KTCの安心感とともに、ちょうどよい長さのものがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
薪割り機の整備
5
満足度:5.0
安心のKTC製で品質も問題なしでした。6角と12角とで悩みましたが、中国製と思われる品質の悪いかもしれないボルトを回すの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. セミディープソケット(6角)
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)
9.5sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,290-1,290 -7,1601,738 -1,5591,839
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角12角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq9.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング