17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ソケット(6角タイプ・インチサイズ)

通常単価(税別)
9552,045
税込単価
1,0512,250
通常出荷日:1日目~5日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
5/16
6.3sq
18.5
差込角6.3mm
4989433139630
373-1201
12
10
1個
9/32
6.3sq
18
差込角6.3mm
4989433139623
373-1294
10
10
1個
9/32
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433130682
373-1791
20
10
1個
11/32
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433130705
373-1537
21
10
1個
1-1/8
12.7sq
41
差込角12.7mm
4989433135694
373-2355
204
10
1個
7/16
12.7sq
29
差込角12.7mm
4989433135533
373-2584
41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
5日目
992
( 1,091 )
1日目
955
( 1,051 )
4日目
974
( 1,071 )
1日目
2,045
( 2,250 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
・従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
口径と差込角の両方に、ネプロスの技術を活用した「Nパワーフィット形状」を採用。従来のパワーフィットよりボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
(※Nパワーフィットとは、ボルト・ナットとレンチ内面の接触点を、従来の線接触から面接触に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、より確実な作業が行えるのが特長です。)

【用途】
各種の組立・メンテナンス作業に最適です。

規格表

6.3sq.

型番S(in)D1D2HLe▼g
B2-1/81/86.5122.51689
B2-5/325/3271231689
B2-3/163/168.51231689
B2-7/327/32912518109
B2-9/329/3211125181010
B2-5/165/1612135.518.510.512
B2-11/3211/3213.5135.518.510.513
B2-3/83/814.513.55.518.510.513
B2-7/167/161614.56191116
B2-17/3217/322017.5721.513.528
B2-9/169/162017.5822.514.529
 

9.5sq.

型番S(in)D1D2HLe▼g
B3-9/329/32111752210.520
B3-5/165/1612175.52210.520
B3-11/3211/3213.5175.52210.521
B3-3/83/814175.52210.521
B3-7/167/16161762311.523
B3-17/3217/3220197.52412.535
B3-9/169/1620198.52513.534
B3-19/3219/3221208.52614.535
B3-5/85/8222192614.542
B3-21/3221/322422102715.551
B3-11/1611/162422102715.551
B3-3/43/4262410.52715.562
B3-25/3225/3227.525112816.573
B3-13/1613/1628.52611.52816.580
B3-7/87/8302711.52816.584
 

12.7sq.

型番S(in)D1D2HLe▼g
B4-3/83/814.5225.528.512.538
B4-7/167/1616226291341
B4-17/3217/3220228.531.515.550
B4-9/169/1620228.531.515.549
B4-19/3219/3221228.531.515.550
B4-5/85/822.5229331756
B4-21/3221/32242210341861
B4-11/1611/16242210341862
B4-25/3225/3227.52511351986
B4-13/1613/1628.52611.535.519.594
B4-7/87/8302711.535.519.5107
B4-15/1615/1632.528.5123620131
B4-31/3231/323430.5133721144
B4-113531.5143822157
B4-1-1/81-/1/83935.5174125204
B4-1-1/41-1/44338.5184327262
B4-1-3/81-3/84641.5194428297

外形図

ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 外形図01

6.3sq.

ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 外形図02

9.5sq.

ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 外形図03

12.7sq.

選定サポート情報

差込角について

ソケットは差込角ごとに口径の設定範囲が異なります。
差込角の選定は、作業対象となるボルト・ナットのサイズによって判断しますが、ボルト・ナットのサイズが設定範囲の上限に近い場合はワンサイズ大きな差込角を使うほうが安全に作業できます。
たとえば、9.5sq.のソケットは24mmまで設定がありますが、22mmや24mmのボルト・ナットを回す場合はワンサイズ上の12.7sq.を使用されることをお勧めします。
ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 選定01

差込角サイズ比較

ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 選定02

注意・禁止事項

  • ソケットは、ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットが隠れるまで差し込んで使用してください。
  • インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないでください。
ソケット(6角タイプ・インチサイズ) 注意01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(6角タイプ・インチサイズ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備に
4
満足度:4.0
インチサイズのソケットは手に入りにくいがKTCはラインナップが多く、選びやすい。 しかしソケットが重たいので使いにくいシ...もっと読む
0人が参考にしています。
車輌整備に使用しています
5
満足度:5.0
車輌整備をする上で、ねじサイズのインチサイズが必要となり、かつ頭が12角だとなめる心配があったので、6角のこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角タイプ・インチサイズ)
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格955-1,020 -3,7141,667 -1,290 -4,552 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角12角6角12角6角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状6角12角12角6角12角6角
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング