17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。

ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常単価(税別)
7833,050
税込単価
8613,355
通常出荷日:1日目~5日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

対辺形状

RoHS?最小発注数量
4
6.3sq
16
差込角6.3mm
-
373-0891
9
-
-
10
1個
5
6.3sq
16
差込角6.3mm
4989433138626
373-0913
9
特殊工具鋼
6角
10
1個
6
6.3sq
18
差込角6.3mm
4989433138664
373-0948
10
特殊工具鋼
6角
10
1個
7
6.3sq
18
差込角6.3mm
4989433138671
373-0964
10
特殊工具鋼
6角
10
5個
8
6.3sq
18.5
差込角6.3mm
4989433138701
373-0981
12
特殊工具鋼
6角
10
1個
9
6.3sq
18.5
差込角6.3mm
4989433138718
373-1006
13
特殊工具鋼
6角
10
1個
3.2
6.3sq
16
差込角6.3mm
4989433138558
373-0883
9
特殊工具鋼
6角
10
1個
4.5
6.3sq
16
差込角6.3mm
4989433138596
373-0905
9
特殊工具鋼
6角
10
1個
5.5
6.3sq
18
差込角6.3mm
4989433138633
373-0921
9
特殊工具鋼
6角
10
1個
10
6.3sq
18.5
差込角6.3mm
4989433138749
373-1022
13
特殊工具鋼
6角
10
1個
11
6.3sq
19
差込角6.3mm
4989433138756
373-1049
16
特殊工具鋼
6角
10
1個
12
6.3sq
20.5
差込角6.3mm
4989433138787
373-1081
19
特殊工具鋼
6角
10
1個
13
6.3sq
20.5
差込角6.3mm
4989433138794
373-1103
22
特殊工具鋼
6角
10
1個
14
6.3sq
21.5
差込角6.3mm
4989433138824
373-1120
27
特殊工具鋼
6角
10
1個
6
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129488
307-3556
20
特殊工具鋼
6角
10
1個
7
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129495
307-3564
20
特殊工具鋼
6角
10
1個
8
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129501
307-3572
20
特殊工具鋼
6角
10
1個
9
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129518
307-3581
21
特殊工具鋼
6角
10
1個
5.5
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129471
307-3548
19
特殊工具鋼
6角
10
1個
10
9.5sq
22
差込角9.5mm
4989433129525
307-3599
20
特殊工具鋼
6角
10
1個
11
9.5sq
23
差込角9.5mm
4989433129532
307-3602
23
特殊工具鋼
6角
10
1個
12
9.5sq
24
差込角9.5mm
4989433129549
307-3611
26
特殊工具鋼
6角
10
1個
13
9.5sq
24
差込角9.5mm
4989433129556
307-3629
28
特殊工具鋼
6角
10
1個
14
9.5sq
25
差込角9.5mm
4989433129563
307-3637
34
特殊工具鋼
6角
10
1個
15
9.5sq
26
差込角9.5mm
4989433129570
307-3645
35
特殊工具鋼
6角
10
1個
16
9.5sq
26
差込角9.5mm
4989433129624
307-3653
41
特殊工具鋼
6角
10
1個
17
9.5sq
27
差込角9.5mm
4989433129587
307-3661
51
特殊工具鋼
6角
10
1個
18
9.5sq
27
差込角9.5mm
4989433129631
307-3670
58
特殊工具鋼
6角
10
1個
19
9.5sq
27
差込角9.5mm
4989433129594
307-3688
62
特殊工具鋼
6角
10
1個
20
9.5sq
28
差込角9.5mm
4989433129648
307-3696
71
特殊工具鋼
6角
10
1個
21
9.5sq
28
差込角9.5mm
4989433129600
307-3700
81
特殊工具鋼
6角
10
1個
22
9.5sq
28
差込角9.5mm
4989433129617
307-3718
86
特殊工具鋼
6角
10
1個
23
9.5sq
29
差込角9.5mm
4989433129655
307-3726
94
特殊工具鋼
6角
10
1個
24
9.5sq
29
差込角9.5mm
4989433129662
307-3734
115
特殊工具鋼
6角
10
1個
8
12.7sq
28.5
差込角12.7mm
4989433134239
307-4340
29
特殊工具鋼
6角
10
1個
9
12.7sq
28.5
差込角12.7mm
4989433134246
307-4358
30
特殊工具鋼
6角
10
1個
10
12.7sq
28.5
差込角12.7mm
4989433134253
307-4366
38
特殊工具鋼
6角
10
1個
11
12.7sq
29
差込角12.7mm
4989433134260
307-4374
41
特殊工具鋼
6角
10
1個
12
12.7sq
30.5
差込角12.7mm
4989433134277
307-4382
44
特殊工具鋼
6角
10
1個
13
12.7sq
30.5
差込角12.7mm
4989433134284
307-4391
45
特殊工具鋼
6角
10
2個
14
12.7sq
31.5
差込角12.7mm
4989433134291
307-4404
49
特殊工具鋼
6角
10
1個
15
12.7sq
31.5
差込角12.7mm
4989433134307
307-4412
50
特殊工具鋼
6角
10
1個
16
12.7sq
33
差込角12.7mm
4989433134314
307-4421
55
特殊工具鋼
6角
10
1個
17
12.7sq
34
差込角12.7mm
4989433134321
307-4439
61
特殊工具鋼
6角
10
1個
18
12.7sq
34
差込角12.7mm
4989433134338
307-4447
69
特殊工具鋼
6角
10
1個
19
12.7sq
34.5
差込角12.7mm
4989433134345
307-4455
75
特殊工具鋼
6角
10
1個
20
12.7sq
35
差込角12.7mm
4989433134352
307-4463
83
特殊工具鋼
6角
10
1個
21
12.7sq
35.5
差込角12.7mm
4989433134369
307-4471
91
特殊工具鋼
6角
10
1個
22
12.7sq
35.5
差込角12.7mm
4989433134376
307-4480
104
特殊工具鋼
6角
10
1個
23
12.7sq
36
差込角12.7mm
4989433134383
307-4498
108
特殊工具鋼
6角
10
1個
24
12.7sq
36
差込角12.7mm
4989433134390
307-4501
117
特殊工具鋼
6角
10
1個
25
12.7sq
37
差込角12.7mm
4989433134406
307-4510
145
特殊工具鋼
6角
10
1個
26
12.7sq
38
差込角12.7mm
4989433134413
307-4528
154
特殊工具鋼
6角
10
1個
27
12.7sq
39
差込角12.7mm
4989433134420
307-4536
176
特殊工具鋼
6角
10
1個
28
12.7sq
40
差込角12.7mm
4989433134437
307-4544
190
特殊工具鋼
6角
10
1個
29
12.7sq
41
差込角12.7mm
4989433134444
307-4552
206
特殊工具鋼
6角
10
1個
30
12.7sq
42
差込角12.7mm
4989433134451
307-4561
214
特殊工具鋼
6角
10
1個
31
12.7sq
43
差込角12.7mm
4989433134468
307-4579
248
特殊工具鋼
6角
10
1個
32
12.7sq
43
差込角12.7mm
4989433134475
307-4587
256
特殊工具鋼
6角
10
1個
33
12.7sq
44
差込角12.7mm
4989433134482
307-4595
278
特殊工具鋼
6角
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
5日目
909
( 1,000 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
921
( 1,013 )
2日目
921
( 1,013 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
783
( 861 )
1日目
783
( 861 )
1日目
783
( 861 )
1日目
825
( 908 )
1日目
783
( 861 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
5日目
825
( 908 )
1日目
820
( 902 )
1日目
825
( 908 )
1日目
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目
995
( 1,095 )
1日目
995
( 1,095 )
1日目
1,015
( 1,117 )
1日目
1,015
( 1,117 )
1日目
1,015
( 1,117 )
1日目
975
( 1,073 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
977
( 1,075 )
2日目
977
( 1,075 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,129
( 1,242 )
1日目
1,129
( 1,242 )
1日目
1,129
( 1,242 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目
1,671
( 1,838 )
1日目
1,671
( 1,838 )
1日目
1,818
( 2,000 )
1日目
2,141
( 2,355 )
1日目
2,141
( 2,355 )
1日目
2,607
( 2,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
・従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプ。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
口径と差込角の両方に、ネプロスの技術を活用した「Nパワーフィット形状」を採用。従来のパワーフィットよりボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
(※Nパワーフィットとは、ボルト・ナットとレンチ内面の接触点を、従来の線接触から面接触に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、より確実な作業が行えるのが特長です。)

【用途】
各種の組立・メンテナンス作業に最適です。

規格表

ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 規格表01

外形図

ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 外形図01

選定サポート情報

差込角について

ソケットは差込角ごとに口径の設定範囲が異なります。
差込角の選定は、作業対象となるボルト・ナットのサイズによって判断しますが、ボルト・ナットのサイズが設定範囲の上限に近い場合はワンサイズ大きな差込角を使うほうが安全に作業できます。
たとえば、9.5sq.のソケットは24mmまで設定がありますが、22mmや24mmのボルト・ナットを回す場合はワンサイズ上の12.7sq.を使用されることをお勧めします。
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 選定01

差込角サイズ比較

ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 選定02

注意・禁止事項

・ソケットは、ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・ソケットは完全にナットが隠れるまで差し込んで使用してください。
・インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないでください。
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 注意01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mmのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
現場で失くしたソケットの補充
4
満足度:4.0
メンテナンスで現場に行く際に、KTC製の6.3sq.ソケットレンチセットを持って行きます。電気の制御盤のM5やM6などの...もっと読む
1人が参考にしています。
ソケットの補充
5
満足度:5.0
紛失したソケットの補充用として使用しています。バラ売りされているのでとても便利です。
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
いつもKTCのソケットセットを使っていますが頻繁に無くします。その時に単品で購入出来るので大変重宝しています。
0人が参考にしています。
アタッチメントとして
5
満足度:5.0
トルクレンチのSET品の中にサイズがなく、別注文となりました。 特に問題なく使用出来ています。
0人が参考にしています。
整備全般
5
満足度:5.0
車両整備には無くてはならない定番工具です。 特にトルクが必要な作業に使用しています。 ほぼ全てのサイズを揃えています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
E型トルクスレンチ(差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm)
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格783-1,667 -11,969 -1,29431,3981,290 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角6角特殊6角12角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケットセット品単品 ソケット
特長従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。KTC独自のパワーフィット形状を採用しています。貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適です。ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウトです。トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品です。KTC独自のパワーフィット形状を差込角に採用しています。ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウトです。トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品です。スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング