ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

通常単価(税別)
39,13636,165
税込単価
43,05039,782
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ソケットレンチと駆動工具を組合わせたセット。【特長】・ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考え...

詳細を確認

型番:

TB415BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB415BXの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
25/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
455
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
21
ソケット内容(インチ)
6角:7/16・12角:1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4
JANコード
4989433138367
トラスココード
383-9371
質量(g)
5400.0
ソケット
6角:7/16 12角:1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4
ハンドル内容
ラチェットハンドル(BR4E)、スピンナハンドル(BS4E)、エクステンションバー(BE4-075:75mm、BE4-150:150mm)、首振エクステンションバー(BE4-100JW)、ユニバーサルジョイント(BJ4)
付属品
ソケットホルダ
特長
ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウトです。トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB415BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,13636,165
( 39,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットレンチと駆動工具を組合わせたセット。
【特長】
・ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウト
・トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品
【用途】
・汎用工具

商品情報

製品仕様

商品外観

ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ):関連画像

TB415BX

特長

  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • 差込角 12.7sq.
  • 六角、十二角
  • inサイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)の型番TB415BXのページです。 型番TB415BXに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格39,13617,57612,027 -9,557 -61,3168,510
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類12角12角6角12角
二面幅寸法(S寸法)25/325/810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 609/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq9.5sq12.79.5199.5
全長(L寸法)(mm)455270---200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング