17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)
  • TB308
  • TB317X
  • TB3L11X

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TB3L11X

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ソケットレンチと駆動工具を組合わせたセット。
【特長】
・ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウト。
・トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品。
【用途】
・自動車整備・機械整備に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
455
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
17
JANコード
4989433133348
トラスココード
307-3459
質量(g)
4000.0
ソケット内容(mm)
6角ディープ:6、8、10、11、12・12角ディープ:13、14、15、17、19、22
差込角(mm)
9.5(3/8 inch)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト