17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ MWA-375・MWA-450

通常単価(税別)
9,06618,449特別価格
税込単価
9,97320,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

口径部をウォームで調整することで、数種類のボルト・ナットやパイプを回すことができるモンキーレンチ。【特...

詳細を確認
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
  • 特長
    特殊鋼を使用し、耐久性が高くなっています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品外観

商品外観

  • 特殊鋼を使用し、耐久性が高い。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
44
375
1300
395-7888
4989433206110
6
1個
55
450
2200
395-7896
4989433206127
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,066
( 9,973 )
1日目
18,44914,908
( 16,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

口径部をウォームで調整することで、数種類のボルト・ナットやパイプを回すことができるモンキーレンチ。
【特長】
・ウォーム部は、操作性向上のため、くぼみを設けている。
・特殊鋼を使用し、耐久性が高い。
【用途】
・汎用工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ MWA-375・MWA-450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ MWA-375・MWA-450
モンキレンチ300mm
ショートモンキーレンチ
375mm/43mm モンキーレンチ
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコトラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格9,066-3,602 -3,758 -10,6842,827 -2,949 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
材質1合金工具鋼合金工具鋼工具鋼---
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ---
特長特殊鋼を使用し、耐久性が高くなっています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング