ツール用品技術窓口

ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)

通常単価(税別)
9,056
税込単価
9,962
通常出荷日:1日目

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。【特長】・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理に...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容2 (本)
    9
  • セット内容1
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • トラスココード
    373-5362
  • JANコード
    4989433830605
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    特殊鋼
  • 特長
    本締めに使用できるよう独自の新設計です。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面積を大きくした設計により摩耗、へたりが少ないです。首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。
  • 付属品
    ホルダ

型番:

HLDS2009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HLDS2009
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • 先端がボールポイント形状で六角穴付ボルトに斜めからアクセス可能。

HLDS2009の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容2(本)
9
セット内容1
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
トラスココード
373-5362
JANコード
4989433830605
質量(g)
220
材質1
特殊鋼
特長
本締めに使用できるよう独自の新設計です。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面積を大きくした設計により摩耗、へたりが少ないです。首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。
付属品
ホルダ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLDS2009
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,056
( 9,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。
【特長】
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れる
・オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利(セット品)
・本締めに使用できるよう独自の新設計
・保管に便利な樹脂製ホルダー付
・先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました
・首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です
・首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました
【用途】
・最大約25°の斜め回転作業ができ、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)の型番HLDS2009のページです。 型番HLDS2009に関する仕様情報を記載しております。
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備修理
5
満足度:5.0
レンチがショートになっているので狭い所で干渉しなく作業性が良くなった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチ(首下ショートタイプ) HLDS2509
首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL900S
首下ショートボールポイントL形レンチセット BS900S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL700S
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スーパーツールTONETONETONE
通常価格9,05612,9383,8577,6665,5665,230
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容2(本)99----
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング