17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ【1~9個入り】

通常単価(税別)
6977,693
税込単価
7678,462
通常出荷日:1日目~4日目

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。【特長】・L型ハンドルタイプ。ヘキサゴンレンチ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品外観

商品外観

  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • 先端がボールポイント形状で六角穴付ボルトに斜めからアクセス可能。
セット商品
HLD2009

HLD2009

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

セット内容2

(本)

セット内容1

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(mm)

セット内容(本)

付属品

材質

RoHS?最小発注数量
1.5 ~ 10
-
-
セット品
9
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
373-5010
4989433830704
250.000
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
ホルダ
特殊合金鋼
10
1パック

9個入り

1.5
53.5
12
単品
-
-
373-4811
4989433830612
1.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
2
58
12
単品
-
-
373-4862
4989433830629
1.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
2.5
62.5
15
単品
-
-
373-4871
4989433830636
3.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
3
68
20
単品
-
-
373-4889
4989433830643
5.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
4
76
25
単品
-
-
373-4927
4989433830650
8.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
5
85
28
単品
-
-
373-4935
4989433830667
18.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
6
96
32
単品
-
-
373-4978
4989433830674
30.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
8
108
36
単品
-
-
373-5001
4989433830681
60.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
10
122
40
単品
-
-
373-4820
4989433830698
100.000
特殊鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
特殊合金鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,693
( 8,462 )
1日目
697
( 767 )
3日目
697
( 767 )
3日目
706
( 777 )
3日目
765
( 842 )
3日目
803
( 883 )
3日目
825
( 908 )
3日目
966
( 1,063 )
3日目
1,234
( 1,357 )
4日目
1,580
( 1,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。
【特長】
・L型ハンドルタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れる。
・最大約25°の斜め回転作業ができ、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易。
・オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利。
・高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくい。
【用途】
・六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチ(首下ショートタイプ) HLDS2509
KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格697-1,370 -9,05630212,9383,458
通常出荷日1日目〜4日目3日目3日目3日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
特長高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくくなっています。厳選された特殊合金鋼の使用により耐摩耗性、ねじり強さに優れています。高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくくなっています。本締めに使用できるよう独自の新設計です。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面積を大きくした設計により摩耗、へたりが少ないです。首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくくなっています。厳選された特殊合金鋼の使用により耐摩耗性、ねじり強さに優れています。超一流の熱処理を施しています。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。本締めに使用できるよう独自の新設計です。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面積を大きくした設計により摩耗、へたりが少ないです。首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの着脱に便利です。斜め回転作業が可能です。

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング