17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレックスソケットスパナ(セット品・単品)

通常単価(税別)
3,69021,464特別価格
税込単価
4,05923,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

六角ボルト・ナットを締め付けたりする時に使用するスパナ。【特長】・スパナ側で早回し、ソケット側で本締め...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品外観

FBS-14

FBS-14

特長

  • ROHS指令対応
  • 十二角(二重六角)
  • 口径部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避可能。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

詳細情報

外形図

外形図

No.SD1D2TL▼g
FBS-10102214618066
FBS-121226176.5205100
FBS-131328186.5210105
FBS-141429196.5230140
FBS-171736237250200
FBS-191940267.5265230

セット商品

FBS6

FBS6

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(点)

セット内容(mm)

RoHS?最小発注数量
-
10 ~ 19
セット品
4989433400747
373-4323
800.000
6
10、12、13、14、17、19
10
1個
180
10
単品
4989433401638
373-4269
66.000
-
-
10
1個
205
12
単品
4989433401645
373-4277
100
-
-
10
1個
265
19
単品
4989433401683
373-4315
230
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,46419,057
( 20,963 )
4日目
3,690
( 4,059 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目
5,1724,104
( 4,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたりする時に使用するスパナ。
【特長】
・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めが可能。
・ソケット側は首振り機構。
・ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回し可能。
・ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり緩めたりする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスソケットスパナ(セット品・単品)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
両頭ボックスタイプを利用していますが試にスパナタイプも購入。 早回しや狭い場所での作業等、スパナ作業のメリットが使え便利...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスソケットスパナ(セット品・単品)
プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)
超ロングストレートめがねレンチ(単品・セット)
ラチェットコンビネーションレンチ
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,690-4,343 -2,502 -2,427 -5,113 -15,507
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類コンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
材質1合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼合金工具鋼
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング