17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネプロス コンビネーションレンチ

ネプロス コンビネーションレンチ

通常単価(税別)
3,67515,681
税込単価
4,04317,249
通常出荷日:1日目~4日目

立ち上がり角は45°×6°を採用したレンチ。【特長】・十二角(二重六角)。・応力の集中を防ぎボルトの角...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネプロス コンビネーションレンチの仕様

ネプロス コンビネーションレンチの外観

ネプロス コンビネーションレンチの外観

ネプロス コンビネーションレンチの寸法図

ネプロス コンビネーションレンチの寸法図

型番SD1D2T1T2L▼g
NMS2-088171245.512530
NMS2-10102114.54.56.515050
NMS2-13132718.56818090
NMS2-141429206.59190100
NMS2-17173524.57.510225165

単位:mm

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ラチェット機構

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ラチェット機構

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

RoHS?最小発注数量
-
110
7
807-0501
4989433310879
20
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
125
8
395-2916
4989433310541
30
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
-
95
5.5
807-0499
4989433310985
15
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
150
10
395-2924
4989433310558
50
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
180
13
395-2941
4989433310572
90
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
190
14
395-2959
4989433310589
100
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
■■■
6
1個
225
17
395-2967
4989433310596
165.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
-
6
1個
-
370 ~ 373
27
807-0514
4989433312248
536
-
-
-
6
1個
-
410.5 ~ 413
30
807-0515
4989433312255
696
-
-
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,769
( 4,146 )
1日目
3,766
( 4,143 )
1日目
3,675
( 4,043 )
1日目
3,952
( 4,347 )
1日目
4,444
( 4,888 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
5,226
( 5,749 )
1日目
9,739
( 10,713 )
1日目
15,681
( 17,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

立ち上がり角は45°×6°を採用したレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えている。
・オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくし、ボルト・ナットに効率よく力を伝える。
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた新ヘッド。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス コンビネーションレンチのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
普段使い
2
満足度:2.0
昔のミラーツールの代替え機種としての位置づけだと思われますがミラーツ^ルはステンレスで手触りもよく角張って無かったのに対...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず誠に申し訳ございません。頂戴した貴重なご意見はメーカーにフィードバックさせて頂き、今後の商品開発に活かして参ります。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス コンビネーションレンチ
ネプロス スパナ
コンビネーション レンチセット
ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
片口めがねコンビネーションレンチ
ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組]
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSSK-11KTC(京都機械工具)
通常価格3,675-2,782 -24,302 -9,8631,466 -22,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類コンビネーション両口スパナコンビネーション-コンビネーション-
首振り(フレックス)--
オフセット角度(°)15---15-
単品・セット区分単品単品セット品---
立ち上がり角(°)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング