17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305 TMS305

プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305

通常単価(税別)
15,50714,770
税込単価
17,05816,247
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに使用するレンチセット。【特長】・中味が見えるスケルトンタイプ...

詳細を確認

型番:

TMS305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TMS305の外観

TMS305の外観

TMS305の仕様

  • プロフィットツールコンビネーションレンチ:MS30-8、MS30-10、MS30-12、MS30-13、MS30-14
  • 樹脂ケース付き(サイズ:W187×D190×H44mm)
  • 質量:440g

TMS305の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
11 ~ 18
二面幅寸法(mm)
8 ~ 14
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989433312132
トラスココード
383-9753
質量(g)
440
材質1
合金工具鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
セット内容(点)
5
セット内容(mm)
8、10、12、13、14
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMS305
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,50714,770
( 16,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに使用するレンチセット。
【特長】
・中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ付き。
・「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。
・トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。
・柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えたレンチセット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305の型番TMS305のページです。 型番TMS305に関する仕様情報を記載しております。
プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
ロングメカニックめがねレンチセット M446
メーカーKTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)TONE旭金属工業TONE
通常価格15,50729,89916,69822,67112,81011,899
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目1日目5日目
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーション両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)15 / 13 / 12 / 11 / 181525134545×10
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 810 / 12 / 1410 / 12 / 13 / 14 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 819×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×2419×21 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 8×10 / 22×24
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング