17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロフィットツールコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
3,6004,657特別価格
税込単価
3,9605,123特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルムのコンビネーションレンチ。【特長】・十二角(二重六角)。・応力...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

プロフィットツールコンビネーションレンチの外観

プロフィットツールコンビネーションレンチの外観

プロフィットツールコンビネーションレンチの寸法図

プロフィットツールコンビネーションレンチの寸法図

スパナ部の構造イメージ

スパナ部の構造イメージ

  • 口径振り角度を両面使用範囲の広い15°に設定。
  • 先端をテーパー形状にし、浅掛かりを少なくした。
  • スパナ部がボルト、ナットにしっかり掛かる。
めがね部の構造イメージ

めがね部の構造イメージ

  • トルク伝達と作業性を重視。
  • 各サイズごとに柄の曲げ角度を設定。
  • 手の入る高さとして35mmに設定。
型番SD1D2T1T2L立ち上がり角▼g
MS30-881811.52.54.512518°20
MS30-101021.514.535.515015°30
MS30-12122617.53.86.517013°50
MS30-131328.518.54718512°60
MS30-141429.5204.17.520011°80
MS30-151532214.2821510°90
MS30-171736244.39240125
MS30-19194026.54.510260155

単位:mm

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • オフセット角度(°)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

オフセット角度

(°)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
125
18
8
4989433311654
383-8218
20
6
1個
150
15
10
4989433311661
383-8145
30
6
1個
200
11
14
4989433311685
383-8170
80
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
2日目
3,817
( 4,199 )
5日目
4,6573,689
( 4,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルムのコンビネーションレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。
・柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えている。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロフィットツールコンビネーションレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤の配線
4
満足度:4.0
狭い箇所でも使いやすく、力も入れやすいので重宝しています。 メッキの処理もキレイで手入れも簡単です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフィットツールコンビネーションレンチ
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ
プロフィットツールスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,600-5,113 -9,290 -2,427 -2,865 -3,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類コンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション両口スパナコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1合金工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼合金工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング