ツール用品技術窓口
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。【特長】・ボルトナットの二...
詳細を確認KTCのスパナヘッドは、従来よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。また、梨地と磨き仕上げのコントラスがフォルムの美しさを引き立てています。

S20-14x12
| 型番 | S1×S2 | D1 | D2 | T | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20-10X12 | 10×12 | 21 | 26 | 4 | 210 | 64 |
| S20-12X10 | 12×10 | 26 | 21 | 4 | 210 | 64 |
| S20-12X14 | 12×14 | 26 | 30 | 4 | 215 | 75 |
| S20-14X12 | 14×12 | 30 | 26 | 4 | 215 | 75 |
| S20-17X19 | 17×19 | 36 | 40 | 4.5 | 235 | 120 |
| S20-19X17 | 19×17 | 40 | 36 | 4.5 | 235 | 120 |

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・口径部は片側がストレート、反対側は15度の角度が付いている。
・厚み4mm(17×19、19×17は4.5mm)で通常のスパナよりも薄い。
【用途】
・ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に最適。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~