17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305

通常単価(税別)
16,69814,398
税込単価
18,36815,838
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。【特長】・ボルトナットの二...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    25
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 14 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    383-9761
  • セット内容(点)
    5
  • セット内容(mm)
    S30-8、10、12、13、14
  • 質量 (g)
    380

型番:

TS305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品外観

プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305:関連画像

TS305

特長

  • 従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効。

TS305の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
25
二面幅寸法(mm)
8 ~ 14
単品・セット区分
セット品
トラスココード
383-9761
セット内容(点)
5
セット内容(mm)
S30-8、10、12、13、14
質量(g)
380
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS305
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,69814,398
( 15,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す
・中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ付きです
・先端部をテーパー形状にし、従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くした
・口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。
【用途】
・従来のスパナが使いにくい場所、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に最適
・自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分などに便利
・各種機械のダブルナット締緩作業に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305の型番TS305のページです。 型番TS305に関する仕様情報を記載しております。
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
ミニスパナセット TS-04
プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305
ミニスパナセット(6本組)
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカーKTC(京都機械工具)エンジニアKTC(京都機械工具)SK-11シグネットシグネット
通常価格16,6983,38115,5072,4506,6709,278
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類両口スパナコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)253015 / 13 / 12 / 11 / 1815 / 751515
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 84×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×710 / 12 / 13 / 14 / 810 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト