ツール用品技術窓口
ボルト・ナットを締め付けたりするめがねレンチ。【特長】・十二角(二重六角)。・応力の集中を防ぎボルトの...
詳細を確認
プロフィットツールめがねレンチの外観

プロフィットツールめがねレンチの寸法図
| 型番 | S | D | T | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|
| M30-8 | 8 | 12 | 4.5 | 155 | 30 |
| M30-10 | 10 | 15 | 5.5 | 175 | 40 |
| M30-12 | 12 | 18 | 6.5 | 200 | 60 |
| M30-13 | 13 | 19 | 7 | 210 | 70 |
| M30-14 | 14 | 21 | 7.5 | 225 | 80 |
| M30-15 | 15 | 22 | 8 | 231 | 90 |
| M30-17 | 17 | 25 | 9 | 244 | 100 |
| M30-19 | 19 | 27 | 10 | 270 | 120 |
単位:mm

TMS305のセット内容品一覧
TMS305の仕様
※セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

立ち上がり角度45°と15°の構造図
ボルト・ナットを締め付けたりするめがねレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・口径サイズは1サイズのみで、45°×15°と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできる。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業に適している。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):572円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,680円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
クローフートレンチ
5通常価格(税別):2,533円~