17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)

通常単価(税別)
1,8578,030特別価格
税込単価
2,0438,833特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。【特長】・スト...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ストレートロングめがねレンチ

ストレートロングめがねレンチの外観

ストレートロングめがねレンチの外観

ストレートロングめがねレンチの寸法図

ストレートロングめがねレンチの寸法図

型番S1×S2D1D2T1T2L▼g
M150-8X108×1013165.56.518544
M150-10X1210×1216186.57.520056
M150-11X1311×1317197820060
M150-12X1412×1418217.5822080
M150-14X1714×17212588.5245125
M150-17X1917×1925288.59285148
M150-22X2422×2432359.510335240

単位:mm

ストレートロングめがねレンチセット

M1505のセット内容品一覧

M1505のセット内容品一覧

M1505の仕様

  • ストレートロングめがねレンチ:M150-8X10、M150-10X12、M150-11X13、M150-12X14、M150-14X17
  • 質量:380g

※セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(点)

セット内容(mm)

RoHS?最小発注数量
-
8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17
セット品
-
373-5991
380
-
-
5
8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
6
1個
185
8×10
単品
4989433301822
372-9176
44.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
200
10×12
単品
4989433301839
373-5931
56.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
200
11×13
単品
4989433301846
373-5940
60
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
220
12×14
単品
4989433301853
373-5958
80
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0307,710
( 8,481 )
1日目
1,857
( 2,043 )
3日目
2,032
( 2,235 )
3日目
2,149
( 2,364 )
3日目
2,185
( 2,404 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。
【特長】
・ストレートロングタイプ。
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自動車整備など
4
満足度:4.0
レンチというのは,本来はストレート(か,同社の15度あたり)のほうがいいんじゃないかという気がする。トルク感覚というか,...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車・オートバイの整備等
4
満足度:4.0
場面によってストレートな形状が重宝します。メガネ部のリングの外径が小さいのがとても良い。精度も信頼できるものです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)
超ロングストレートめがねレンチ(単品・セット)
ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)
両口ストレートめがねレンチセット
超ロングめがねレンチ(ストレートタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HAZETトラスコ中山
通常価格1,857-2,502 -1,543 -2,286 -7,8002,460
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目〜4日目1日目4日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング