17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)

通常単価(税別)
1,5435,652特別価格
税込単価
1,6976,217特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目~4日目

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。【特長】・スト...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ストレートショートめがねレンチ

ストレートショートめがねレンチの外観

ストレートショートめがねレンチの外観

ストレートショートめがねレンチの寸法図

ストレートショートめがねレンチの寸法図

型番S1×S2D1D2T1T2L▼g
M100-7X87×8121355.59518
M100-10X1210×1216186.57.511534
M100-12X1412×1418217.5813050
M100-14X1714×17212588.514572
M100-17X1917×1925288.5918095
M100-22X2422×2432359.510230120

単位:mm

ストレートショートめがねレンチセット

M1004のセット内容品一覧

M1004のセット内容品一覧

M1004の仕様

  • ストレートショートめがねレンチ:M100-7X8、M100-10X12、M100-12X14、M100-14X17
  • 質量:170g

※セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(点)

セット内容(mm)

RoHS?最小発注数量
-
7×8 / 10×12 / 12×14 / 14×17
セット品
4989433301037
373-5915
170
-
-
4
7×8、10×12、12×14、14×17
6
1個
95
7×8
単品
4989433301761
373-5923
18
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
115
10×12
単品
4989433301778
373-5869
34.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
130
12×14
単品
4989433301785
373-5877
50
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
145
14×17
単品
4989433301792
373-5885
72.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
180
17×19
単品
4989433301808
373-5893
95.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
230
22×24
単品
4989433301815
373-5907
120
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6525,426
( 5,969 )
3日目
1,543
( 1,697 )
3日目
1,653
( 1,818 )
3日目
1,832
( 2,015 )
3日目
2,113
( 2,324 )
4日目
2,483
( 2,731 )
3日目
2,804
( 3,084 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。
【特長】
・ストレートショートタイプ。
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
自動車整備用
5
満足度:5.0
自動車整備をしていると、どうしても短いレンチが必要になるときがあります。ほかのメーカーのものも使っていますが、特に問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
機械いじりなど
4
満足度:4.0
ショートストレートメガネは国産ではKTCがよい。サイズも豊富。どうせたいした力をかける長さではないので,ミラーポリッシュ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
3
満足度:3.0
手狭な所での作業用に購入。 精度は問題ありませんが、もう少し角を丸めてもらえると手が痛くならないと思います。
0人が参考にしています。
狭い場所のボルト固定
5
満足度:5.0
滅多に使わない、このような工具も在庫してるのですね。 即納で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)
ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)
超ロングストレートめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)
両口ストレートめがねレンチセット
プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HAZETKTC(京都機械工具)
通常価格1,543-1,857 -2,502 -1,707 -7,8003,620 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目3日目〜
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング