17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45°×10°ヘックスめがねレンチ(単品・セット)【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,7856,457特別価格
税込単価
1,9647,103特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・六角。・柄部は立ち上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットする...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘックスめがねレンチ

ヘックスめがねレンチの外観

ヘックスめがねレンチの外観

ヘックスめがねレンチの寸法図

ヘックスめがねレンチの寸法図

型番SDTL▼g
M27-8H813517540
M27-10H1016619557
M27-12H1218722086
M27-14H14218240120

単位:mm

ヘックスめがねレンチセット

M274のセット内容品一覧

M274のセット内容品一覧

M274の仕様

  • ヘックスめがねレンチ:M27-8H、M27-10H、M27-12H、M27-14H
  • 質量:330g

※セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

共通事項

  • 六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能。(図1参照)
  • 六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしている。(図2参照)
レンチ先端部分の構造図

レンチ先端部分の構造図

六角口径部の構造図

六角口径部の構造図

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • セット内容(点)

  • セット内容(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(点)

セット内容(インチ)

RoHS?最小発注数量
175
8
単品
4989433301617
383-7751
40
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
220
12
単品
4989433301631
383-7726
86.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
240
14
単品
4989433301648
383-7734
120
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
6
1個
-
8 ~ 14
セット品
4989433301013
383-7742
330.000
-
-
4
M27-8H、10H、12H、14H
6
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,785
( 1,964 )
3日目
1,941
( 2,135 )
3日目
2,215
( 2,437 )
3日目
6,4576,094
( 6,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角。
・柄部は立ち上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットする。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°×10°ヘックスめがねレンチ(単品・セット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
頭が錆びたり腐食したボルトナット用に購入。 しっかりとトルクがかかり、安心して作業が行えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°×10°ヘックスめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)
ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)
45°ロングめがねレンチセット
プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,785-2,286 -1,707 -8,750 -14,496 -3,620 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目5日目4日目〜3日目〜
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)45×1045×645×645×104545×15、15
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング