17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)

通常単価(税別)
2,2865,037特別価格
税込単価
2,5155,541特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なインチサイズのレンチ。【特長...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    45×6
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

45°×6°ロングめがねレンチ

45°×6°ロングめがねレンチの外観

45°×6°ロングめがねレンチの外観

45°×6°ロングめがねレンチの寸法図

45°×6°ロングめがねレンチの寸法図

型番S1×S2(in)D1D2T1T2L▼g
M5-1/4X5/161/4×5/1610.5134.55.515727
M5-5/16X3/85/16×3/813165.56.517945
M5-3/8X7/163/8×7/161617.56.5719760
M5-13/32X1/213/32×1/21619.56.58.520870
M5-7/16X1/27/16×1/217.519.578.521880
M5-1/2X9/161/2×9/1619.5218.59.5235111
M5-9/16X5/89/16×5/821249.510.5252139
M5-19/32X11/1619/32×11/162325.51010.5254146
M5-5/8X11/165/8×11/162425.510.510.5265171
M5-5/8X3/45/8×3/4242810.512286207
M5-11/16X3/411/16×3/425.52810.512287220
M5-3/4X25/323/4×25/3228301212309263
M5-3/4X13/163/4×13/1628311213309270
M5-25/32X7/825/32×7/83032.51213.5321300
M5-13/16X7/813/16×7/83132.51313.5322324
M5-15/16X115/16×135.536.51515.5366464
M5-1X1-1/161×1-1/1636.53915.516.5378515
M5-1-1/8X1-1/41-1/8×1-1/444471818460795

単位:mm

めがねレンチセット

TM506Bのセット内容品一覧

TM506Bのセット内容品一覧

TM506Bの仕様

  • めがねレンチ:M5-3/8X7/16、M5-1/2X9/16、M5-5/8X11/16、M5-3/4X25/32、M5-13/16X7/8、M5-15/16X1
  • 質量:1.7kg
  • 樹脂成形トレイ付(サイズ:W445×D185×H52mm)
  • ※ 樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2に入る大きさに設定されています。
  • ※ セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(インチ)

RoHS?最小発注数量
378
1 / 1-1/16
4989433314501
383-7840
515.000
1、1-1/16
6
1個
197
3/8 / 7/16
4989433314235
383-7882
60
3/8、7/16
6
1個
265
5/8 / 11/16
4989433314341
383-7904
171.000
5/8、11/16
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,037
( 5,541 )
4日目
2,286
( 2,515 )
4日目
3,509
( 3,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なインチサイズのレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)で、立ち上がり角は45°×6°を採用。
・オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくし、ボルト・ナットに効率よく力を伝える。
・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)
45°×6°ロングめがねレンチ
45°ロングめがねレンチセット
ロングめがねレンチ(45°)
45°×10°ヘックスめがねレンチ(単品・セット)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)
通常価格2,286-1,707 -1,687 -14,496 -1,445 -1,785 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)45×645×645×6454545×10
単品・セット区分単品-単品セット品単品-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング