17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

通常単価(税別)
3,3345,939
税込単価
3,6676,533
通常出荷日:1日目

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。【特長】・ラチェッ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)の外観

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)の外観

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)の寸法図

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)の寸法図

型番SD1D2T1T2L▼g
MSR2S-08F817.31847.49039
MSR2S-10F1021.5214.58.411058
MSR2S-11F1123.52258.411567
MSR2S-12F1225.523.55.58.412579
MSR2S-13F1327.52568.413594
MSR2S-14F1429.526.568.4140104
MSR2S-15F1531.42878.4145119
MSR2S-16F1633.429710155144
MSR2S-17F173630.5710165163
MSR2S-18F183832811.4175201
MSR2S-19F194034811.4185221

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)スパナ

  • 厚さ(mm)めがね

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

RoHS?最小発注数量
90
8
4989433316277
373-6806
39.000
4
7.4
6
1個
125
12
4989433316307
373-6831
79.000
5.5
8.4
6
1個
140
14
4989433316321
373-6857
104.000
6
8.4
6
1個
145
15
4989433316338
373-6865
119
7
8.4
6
1個
155
16
4989433316345
373-6873
144.000
7
10
6
1個
165
17
4989433316352
373-6881
163.000
7
10
6
1個
175
18
4989433316369
373-6890
201.000
8
11.4
6
1個
185
19
4989433316376
373-6903
221.000
8
11.4
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
1日目
3,919
( 4,311 )
1日目
4,792
( 5,271 )
1日目
4,947
( 5,442 )
1日目
4,947
( 5,442 )
1日目
5,161
( 5,677 )
1日目
5,026
( 5,529 )
1日目
5,939
( 6,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。
【特長】
・ラチェット部は本締めが可能。
・ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができる。
・締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かる。
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示している。
・矢印表示により作業方向が一目で分かる。
【用途】
・汎用工具。
・狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
KTC製だけあり質感や使い勝手は最高に良い。 価格が高めなので、もう少し安価だと有難い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,334-2,937 -6,737 -7,373 -7,900 -5,113 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目1日目〜1日目〜
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング