17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

通常単価(税別)
2,9374,382特別価格
税込単価
3,2314,820特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~3日目

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。【特長】・ボルト・...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラチェットコンビネーションレンチの外観

外観

規格表

型番SD1D2T1T2送り角L▼g
MSR1A-08F816.216.44.36.512740
MSR1A-10F1020.52057.313660
MSR1A-12F1224.6235.88.214880
MSR1A-13F1326.7256.18.6155100
MSR1A-14F1428.8276.49162110
MSR1A-17F1735.131.67.610.3191170
MSR1A-19F1939.333.78.611.2216230

外形図

ラチェットコンビネーションレンチの寸法図

寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)スパナ

  • 厚さ(mm)めがね

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

最小発注数量
127
8
4989433318936
392-1247
40
4.3
6.5
1個
136
10
4989433318943
392-1271
60
5
7.3
1個
148
12
4989433318950
392-1301
80
5.8
8.2
1個
155
13
4989433318967
392-1328
100
6.1
8.6
1個
162
14
4989433318974
392-1344
110
6.4
9
1個
191
17
4989433318981
392-1387
170
7.6
10.3
1個
216
19
4989433318998
392-1417
230
8.6
11.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,937
( 3,231 )
3日目
3,148
( 3,463 )
3日目
3,184
( 3,502 )
3日目
3,3413,208
( 3,529 )
3日目
3,4933,353
( 3,688 )
1日目
3,9843,826
( 4,209 )
3日目
4,3824,207
( 4,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。
【特長】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
・ラチェットめがね部の振れ角は片側約90°あり、作業性に優れている。
・送り角度5°(8mmは除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・首振り角度は180°。
・矢印表示により作業方向が一目でわかる。
・滑りにくいグリップデザインを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
OEMらしく台湾製ですが、品質・精度ともに良いです。 本締めもOKらしく、ギアの感触もしっかりした感触で安心感があります...もっと読む
1人が参考にしています。
狭いところのボルトの脱着
5
満足度:5.0
ラチェットハンドルが入らないところでも、このラチェットメガネなら入るので素早く回せます。反対側にスパナついてるのでこれ一...もっと読む
0人が参考にしています。
レンチ
5
満足度:5.0
以前安物の首振りラチェットを購入しましたが、グラグラ感がひどく KTCを購入したところ非常に良く長年使ってもグラつきやラ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械整備に
5
満足度:5.0
機械整備に使用していますが、ラチェットの送りもスムーズで耐久性もありそうです。 安定のKTCですね!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,937-3,334 -2,427 -3,200 -6,737 -7,373 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜3日目1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング