17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
2,4274,279特別価格
税込単価
2,6704,707特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~3日目

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えいるレンチ。【特長】・送り角度5...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 詳細タイプ
    スタンダードタイプ
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラチェットコンビネーションレンチの外観

外観

規格表

型番SD1D2T1T2送り角L▼g
MSR1A-08816.216.446.514040
MSR1A-09918.218.34.46.915050
MSR1A-101020.5204.87.315950
MSR1A-111122.621.45.27.716570
MSR1A-121224.622.65.58.217270
MSR1A-131326.724.55.88.617880
MSR1A-141428.8276.29191110
MSR1A-151530.828.26.59.4200120
MSR1A-161633.230.36.89.9208140
MSR1A-171735.131.67.210.3225170
MSR1A-181837.232.37.710.7236190
MSR1A-191939.333.78.211.2248230
MSR1A-212146.240.1913290340
MSR1A-222246.240.1913290340
MSR1A-242451.546.51014.5323500

外形図

ラチェットコンビネーションレンチの寸法図

寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)スパナ

  • 厚さ(mm)めがね

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

最小発注数量
140
8
4989433318783
392-1239
40
4
6.5
1個
150
9
4989433318790
392-1255
50
4.4
6.9
1個
159
10
4989433318806
392-1263
50
4.8
7.3
1個
165
11
4989433318813
392-1280
70
5.2
7.7
1個
172
12
4989433318820
392-1298
70
5.5
8.2
1個
178
13
4989433318837
392-1310
80
5.8
8.6
1個
191
14
4989433318844
392-1336
110
6.2
9
1個
200
15
4989433318851
392-1352
120
6.5
9.4
1個
208
16
4989433318868
392-1361
140
6.8
9.9
1個
225
17
4989433318875
392-1379
170
7.2
10.3
1個
236
18
4989433318882
392-1395
190.000
7.7
10.7
1個
248
19
4989433318899
392-1409
230
8.2
11.2
1個
290
21
4989433318905
392-1425
340
9
13
1個
323
24
4989433318929
392-1441
500.000
10
14.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,427
( 2,670 )
3日目
2,477
( 2,725 )
3日目
2,529
( 2,782 )
3日目
2,620
( 2,882 )
1日目
2,729
( 3,002 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
2,950
( 3,245 )
1日目
3,215
( 3,537 )
3日目
3,609
( 3,970 )
3日目
3,743
( 4,117 )
1日目
3,201
( 3,521 )
3日目
3,280
( 3,608 )
1日目
3,6113,467
( 3,814 )
1日目
4,2794,107
( 4,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えいるレンチ。
【特長】
・送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・矢印表示により、作業方向が一目でわかる。
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・滑りにくいグリップデザインを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコンビネーションレンチのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ボルト等の締め付け
5
満足度:5.0
さすがKTCという感じで、締め付け時の安定感があると思います。
0人が参考にしています。
車載部品の取り外しに使用
5
満足度:5.0
車載部品の取り外しに於いて、使用頻度の高い工具の中の一つです。先日数個行方不明になってしまいましたので、購入しました。扱...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
KTC製だけあり、品質・精度共に何の問題もありません。 ラチェットの空転がもう少し軽ければとは思いますが、保証トルクも高...もっと読む
0人が参考にしています。
満足しています
5
満足度:5.0
締め付け作業で使用しており、このサイズのラチェットコンビネーションレンチの数が少ない中で、この商品含め2種類に絞れました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコンビネーションレンチ
ラチェットコンビネーションレンチ(締緩切替タイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山
通常価格2,427-3,280 -8043,200 -2,937 -1,472 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
詳細タイプスタンダードタイプショートタイプ----
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング