17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)

通常単価(税別)
6,73712,418特別価格
税込単価
7,41113,660特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。【特長】・ラチ...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)の外観

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)の外観

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)の寸法図

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)の寸法図

(単位:mm)

型番SD1D2T1T2L▼g
MR15L-10F1015.4218.213.4315135
MR15L-12F121923.59.614.4350188
MR15L-13F1320.52510.514.9380224
MR15L-14F142226.51115.4395256
MR15L-15F1523.52811.915.9405284
MR15L-17F172630.513.418.5435370
MR15L-19F1928.53414.420.9460451

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)めがね

  • 厚さT1(mm)

  • 厚さT2(mm)

  • 厚さ(mm)ラチェット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)めがね

厚さT1

(mm)

厚さT2

(mm)

厚さ(mm)ラチェット

RoHS?最小発注数量
315
10
4989433316208
383-8072
135
8.2
8.2
13.4
-
-
1個
350
12
4989433316215
383-8081
188.000
9.6
9.6
14.4
14.4
6
1個
380
13
4989433316222
383-8099
224
10.5
10.5
14.9
14.9
6
1個
395
14
4989433316239
383-8102
256.000
11
11
15.4
15.4
6
1個
435
17
4989433316253
383-8129
370.000
13.4
13.4
18.5
18.5
6
1個
460
19
4989433316260
383-8137
451.000
14.4
14.4
20.9
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,737
( 7,411 )
3日目
7,8307,513
( 8,264 )
3日目
8,352
( 9,187 )
3日目
10,7468,728
( 9,601 )
3日目
9,620
( 10,582 )
3日目
12,41810,747
( 11,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができる。
・ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっている。
・ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できる。
・ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできるので、締めにも緩めにも使用可能。
【用途】
・汎用工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格6,737-2,937 -3,334 -7,373 -5,113 -7,900 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
種類両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング