17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)

通常単価(税別)
5,1138,440特別価格
税込単価
5,6249,284特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。【特長】・両頭...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの仕様

両頭首振りタイプの外観

両頭首振りタイプの外観

両頭首振りタイプの寸法図

両頭首振りタイプの寸法図

(単位:mm)

型番S1×S2D1D2T1T2送り角L▼g
MR1A-0810F8×1016.4206.57.315170
MR1A-1012F10×1220237.38.2176110
MR1A-1113F11×1321.825.27.88.6188120
MR1A-1214F12×1423278.29199140
MR1A-1315F13×152528.28.69.4226180
MR1A-1317F13×1725.231.88.610.3230190
MR1A-1417F14×172731.6910.3230190
MR1A-1719F17×1931.633.710.311.2267270

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
151
8×10
6.5×7.3
4989433319001
392-1158
70
1個
176
10×12
7.3×8.2
4989433319018
392-1166
110
1個
188
11×13
7.8×8.6
4989433319025
392-1174
120
1個
199
12×14
8.2×9
4989433319032
392-1182
140
1個
226
13×15
8.6×9.4
4989433319049
392-1191
180
1個
230
13×17
8.6×10.3
4989433319056
392-1204
190.000
1個
230
14×17
9.0×10.3
4989433319063
392-1212
190.000
1個
267
17×19
10.3×11.2
4989433319070
392-1221
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,113
( 5,624 )
1日目
5,650
( 6,215 )
1日目
6,2505,484
( 6,032 )
1日目
6,5006,050
( 6,655 )
1日目
5,654
( 6,219 )
1日目
7,2786,047
( 6,652 )
1日目
7,3006,072
( 6,679 )
1日目
8,4407,671
( 8,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・両頭とも本締めが可能。
・送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。
・首振り角度は180°。
・滑りにくいグリップデザインを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルトの脱着
5
満足度:5.0
ラチェットタイプのメガネは狭いところでもラチェットタイプの工具が入り素早く回せます。とても便利です。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
サイズ違いの両頭首振りが便利なのでこちらの製品を購入。 使い勝手・品質・精度全てにおいて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,113-9,290 -8,618 -6,737 -2,937 -4,152 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング