17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)

通常単価(税別)
7,90010,228
税込単価
8,69011,251
通常出荷日:1日目~2日目

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。【特長】・ラチ...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ショートラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの仕様

ショートラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの外観

ショートラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの外観

ショートラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの寸法図

ショートラチェットめがねレンチ 両頭首振りタイプの寸法図

(単位:mm)

型番S1×S2D1D2T1T2L▼g
MR1S-0810F8×1018217.48.410568
MR1S-1012F10×122123.58.48.412591
MR1S-1113F11×1322258.48.4135105
MR1S-1214F12×1423.526.58.48.4145117
MR1S-1315F13×1525288.48.4155133
MR1S-1417F14×1726.530.58.410165162
MR1S-1618F16×1829321011.4170210
MR1S-1719F17×1930.5341011.4180233

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
145
12×14
8.4×8.4
4989433316147
373-6521
117.000
6
1個
155
13×15
8.4×8.4
4989433316154
373-6539
133
6
1個
162 ~ 165
14×17
8.4×10
4989433316161
373-6547
162.000
6
1個
170
16×18
10×11.4
4989433316178
373-6555
210
6
1個
180
17×19
10×11.4
4989433316185
373-6563
233.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
2日目
8,262
( 9,088 )
2日目
8,713
( 9,584 )
1日目
9,772
( 10,749 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計。
・両頭とも本締めが可能。
・狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができる。
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示。
・矢印表示により作業方向が一目で分かる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格7,900-7,373 -5,113 -2,937 -6,737 -3,334 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜3日目1日目
種類両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング