17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)【1~5個入り】

“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
通常単価(税別)
1,5145,096
税込単価
1,6655,606
通常出荷日:1日目

青棒を付けて一般金属の仕上げ研磨ができる綿布バフ。【特長】・樹脂用トリポリを付けて樹脂の研磨に使用でき...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

箱入数

(個)

トラスココード

JANコード

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

最高使用回転数(rpm)

最高使用周速度(m/s)

RoHS?最小発注数量
5
261-6394
4989999253122
150.000
100
12.7
8000
41.9(2512m/min)
10
1パック

5個入り

5
261-6408
4989999253139
250.000
125
12.7
6500
42.5(2551m/min)
10
1パック

5個入り

5
261-6416
4989999253146
330.000
150
12.7
5500
43.2(2591m/min)
10
3パック

5個入り

289-9931
4989999253153
115.000
200
15.88
4000
41.9(2512m/min)
10
5個
289-9949
4989999253160
186.000
250
19.05
3200
41.9(2512m/min)
10
2個
289-9957
4989999253177
262.000
300
25.4
2700
42.4(2543m/min)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,732
( 4,105 )
1日目
4,609
( 5,070 )
1日目
5,096
( 5,606 )
1日目
1,514
( 1,665 )
1日目
1,766
( 1,943 )
1日目
2,142
( 2,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

青棒を付けて一般金属の仕上げ研磨ができる綿布バフ。
【特長】
・樹脂用トリポリを付けて樹脂の研磨に使用できる。
・製造国:日本。
【用途】
・金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。
・使用工具:ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダー。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

TTB-100-4の外観

TTB-100-4の外観

茶カツ仕上げバフ(金属仕上げ・光沢磨き用)の使用例

茶カツ仕上げバフ(金属仕上げ・光沢磨き用)の使用例

品番外径×厚さ×穴径(mm)最高使用回転数(rpm)質量(g/箱)
TTB-50-250×7×6.0016,00030
TTB-75-375×7×9.5311,00080
TTB-100-4100×7×12.708,000150
TTB-125-4125×7×12.706,500250
TTB-150-4150×7×12.705,500330
TTB-200-5200×7×15.884,000115
TTB-250-6250×7×19.053,200186
TTB-300-8300×7×25.402,700262

詳細寸法図

側面の寸法図

側面の寸法図

(1)研磨材の材質:布

研磨面の寸法図

研磨面の寸法図

 

(単位:mm)

 

 

(単位:mm)

 

外径穴径自重
5066
759.5316
10012.730
12512.750
15012.766
20015.88115
25019.05186
30025.4262

注意・禁止事項

※材料生地により、色合いが変わることがありますが、品質に問題はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
ステンレス研磨に
3
満足度:3.0
両頭グラインダーにつけて使用しています。正直ベストかどうかは分かりませんが、綺麗に磨けました。
0人が参考にしています。
製品の仕上げに使用しています
3
満足度:3.0
当社の新規に製作しているアクリル製品の仕上げ、艶出しに使用しています。何数社からバフを購入していて、ミスミはそのうちの一...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)
GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)
GPサンダーナイロン®(直接ねじ込み式)
研磨輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,514-2,424 -14,3916,030 -6,715 -3,500 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプバフバフフラップホイールフラップホイールフラップホイールホイール
厚さ(mm)710---25
特長青棒を付けて一般金属の仕上げ研磨ができる綿布バフです。樹脂用トリポリを付けて樹脂の研磨に使用できます。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。サイザル(麻)と綿布を組み合わせてシャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。鏡面仕上げ前のペーパー目つぶしに最適です。6mm軸アダプター使用でフレキシブルサンダーにも使用可能です。一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。ステンレス、一般金属兼用です。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。また、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取り付けます。-
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。使用工具:ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダー。加工傷、生地目の除去、中間研磨。使用工具:両頭グラインダー、バフグラインダー。鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ディスクグラインダー・ストレートグラインダー。R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。使用工具:ディスクグラインダー・ストレートグラインダー。-
よく一緒に購入される商品

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング