17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エメリーバフ”(金属研磨・バリ取り用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“エメリーバフ”(金属研磨・バリ取り用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TEB-100-4

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・トリポリやエメリー(研磨砥粒)を付けて一般金属の中仕上げ研磨ができる綿布バフです。
【用途】
・鉄素地研磨、メッキ下地、バリ取り。
・使用工具:ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダー。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バフ
箱入数(個)
5
トラスココード
261-6343
JANコード
4989999253023
質量(g)
275.000
外径(mm)
100
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
8
最高使用回転数(rpm)
8000
最高使用周速度(m/s)
41.9(2512m/min)
特長
トリポリやエメリー(研磨砥粒)を付けて一般金属の中仕上げ研磨ができる綿布バフです
用途
鉄素地研磨、メッキ下地、バリ取り。使用工具:ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダー。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト