17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグペンバー
スーパーツール
伸縮ピックアップツール マグネット式
M&M
P柄精密ドライバーセット
ANEX

マグネットハンド小(伸縮シャフト)

通常単価(税別)
6,1535,169
税込単価
6,7685,686
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。・ポケット収納時に便利なフック付です。【用途】・...

詳細を確認
  • マグネット径 (mm)
    15.6
  • 全長 (mm)
    185~815
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 材質:グリップ
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質:マグネット
    ネオジム磁石
  • 材質:本体
    ステンレス
  • マグネット吊上能力 (g)
    6300
  • トラスココード
    373-9066
  • 質量 (g)
    90
  • 用途
    整備用補助用具。
  • 特長
    7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納時に便利なフック付です。

型番:

VL3-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ネオジム磁石の採用で従来品に比ぺ吊リ上げ力が2~3倍アップしました。
  • サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。
マグネットハンド小(伸縮シャフト) 関連画像1

VL3-1

マグネットハンド小(伸縮シャフト) 関連画像2

VL3-2

規格表

マグネットハンド小(伸縮シャフト) 規格表

外形図

マグネットハンド小(伸縮シャフト) 外形図

VL3-2の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
15.6
全長(mm)
185~815
商品タイプ
マグネットハンド
材質:グリップ
塩化ビニール(PVC)
材質:マグネット
ネオジム磁石
材質:本体
ステンレス
マグネット吊上能力(g)
6300
トラスココード
373-9066
質量(g)
90
用途
整備用補助用具。
特長
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納時に便利なフック付です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VL3-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1535,169
( 5,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。
・ポケット収納時に便利なフック付です。
【用途】
・整備用補助用具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットハンド小(伸縮シャフト)の型番VL3-2のページです。 型番VL3-2に関する仕様情報を記載しております。
マグネットハンド小(伸縮シャフト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットハンド小(伸縮シャフト)
マグネットハンド小(自在シャフト)
ハンドマグネットEA781BF-7
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコシンワ測定エスコエスコ
通常価格6,1535,587 -23,4239,14619,48473,062
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
マグネット径(mm)15.6---吸着面:112×65-
全長(mm)185~815560700715~1015(可変)1851200
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドその他
材質:グリップ塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)----
材質:マグネットネオジム磁石ネオジム磁石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング