ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型

通常単価(税別)
116,873
税込単価
128,560
通常出荷日:1日目

【特長】・170mmまでの大口径パイプを、手軽に・速く・直角切断できます。そのまま溶接も可能です。・ビ...

詳細を確認

型番:

EX170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX170の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
定格電流(A)
8.3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
790
コード長さ(m)
3.7
切断能力
φ15~170mm
トラスココード
351-5168
質量(g)
5800
無負荷回転数(min-1)
3500
全長(mm)
300
幅(mm)
220
高さ(mm)
240
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
適用チップソー
超硬B140(EX10486)
特長
170mmまでの大口径パイプを、手軽に・速く・直角切断できます。そのまま溶接も可能です。ビーバーSAW専用チップソーの開発により、火花・粉じんが少なく、切断面の焼け・バリを残さず安全作業ができます。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EX170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,873
( 128,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・170mmまでの大口径パイプを、手軽に・速く・直角切断できます。そのまま溶接も可能です。
・ビーバーSAW専用チップソーの開発により、火花・粉じんが少なく、切断面の焼け・バリを残さず安全作業ができます。
・超軽量・小型。優れた可搬性でどんな現場へも持ち運びラクラク。
・大口径パイプ・長尺パイプも一人でセッティングできるパイプサポート。
・コンパクトで狭い場所でも作業が可能。
【用途】
・鋼管・ライニング鋼管・鋳鉄管・ステンレス管・銅管・アルミニウム管・各種プラスチックパイプなど、あらゆる新設パイプの直角切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型の型番EX170のページです。 型番EX170に関する仕様情報を記載しております。
"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型
パイプ切断機 ビーバーSAW170・170E ECO EX170E
小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
高速切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
355ミリ切断機
メーカーアサダアサダ新ダイワ工業EARTH MANモトユキマキタ
通常価格116,873119,02339,752 -16,126175,34527,472
通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目3日目
商品タイプパイプ切断機パイプ切断機小型切断機パイプ切断機チップソー切断機パイプ切断機
定格電流(A)8.310.81514.51515
電圧(V)AC100AC100AC100AC100AC100単相AC100
消費電力(W)79010101400140014401430
コード長さ(m)3.73.74約23.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング