17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ラジカルリーマーシェルヘッド

超硬ラジカルリーマーシェルヘッド
通常単価(税別)
19,04085,171
税込単価
20,94493,688
通常出荷日:1日目

高精度で経済的なシェルヘッドです。刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチジレ角(°):左ネジレ45

詳細を確認
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

刃先ℓ

(mm)

適用アーバーコード

最小発注数量
7.8
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
7.9
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
7.97
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
7.98
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
7.99
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.01
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.02
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.03
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.04
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.05
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.1
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.2
20
100
60
6.6
NI00156(NI00157)シャンク径φ8
1個
8.3
20
105
60
6.8
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.4
20
105
60
6.8
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.5
20
105
60
6.8
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.6
20
105
60
6.8
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.7
20
105
60
6.8
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.8
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.9
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.97
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.98
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
8.99
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.01
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.02
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.03
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.04
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.05
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.1
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.2
20
105
60
7
NI00158(NI00159)シャンク径φ10
1個
9.3
22
112
62
7.1
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.4
22
112
62
7.1
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.5
22
112
62
7.1
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.6
22
112
62
7.1
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.7
22
112
62
7.1
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.8
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.9
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.97
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.98
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
9.99
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.01
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.02
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.03
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.04
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.05
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.1
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.2
22
112
62
7.2
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.3
22
122
67
7.6
NI00160(NI00161)シャンク径φ10
1個
10.4
22
122
67
7.6
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.5
22
122
67
7.6
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.6
22
122
67
7.6
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.7
22
122
67
7.6
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.8
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.9
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.97
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.98
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
10.99
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
11
22
122
67
7.9
NI00162(NI00163)シャンク径φ12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,040
( 20,944 )
1日目
19,040
( 20,944 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
19,040
( 20,944 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
19,040
( 20,944 )
1日目
19,040
( 20,944 )
1日目
21,551
( 23,706 )
1日目
21,551
( 23,706 )
1日目
21,551
( 23,706 )
1日目
21,551
( 23,706 )
1日目
21,551
( 23,706 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
23,503
( 25,853 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目
24,151
( 26,566 )
1日目
24,151
( 26,566 )
1日目
24,151
( 26,566 )
1日目
24,151
( 26,566 )
1日目
24,151
( 26,566 )
1日目
24,491
( 26,940 )
1日目
24,491
( 26,940 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
24,491
( 26,940 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
26,283
( 28,911 )
1日目
24,491
( 26,940 )
1日目
24,491
( 26,940 )
1日目
27,280
( 30,008 )
1日目
27,280
( 30,008 )
1日目
27,280
( 30,008 )
1日目
27,280
( 30,008 )
1日目
27,280
( 30,008 )
1日目
27,451
( 30,196 )
1日目
27,451
( 30,196 )
1日目
29,459
( 32,405 )
1日目
29,459
( 32,405 )
1日目
29,459
( 32,405 )
1日目
27,451
( 30,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度で経済的なシェルヘッドです。
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
ジレ角(°):左ネジレ45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ラジカルリーマーシェルヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ラジカルリーマーシェルヘッド
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
超硬ラジカルリーマーロング
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ブローチリーマ(モールステーパーシャンク)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格19,040-11,012 -7,572 -11,397 -8,031 -8,876 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
ネジレ角(°)左ネジレ45左ネジレ30~35左ネジレ60左ネジレ45左ネジレ45左ネジレ60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング