17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が335型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

通常単価(税別)
16,536118,840
税込単価
18,190130,724
通常出荷日:1日目

高精度・高速切削を重視したエンド刃付・DLCコートタイプです。刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ

詳細を確認
未確定:候補が335型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

刃先ℓ

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
2.97
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
2.98
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
2.99
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.01
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.02
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.03
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.04
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.05
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.1
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.2
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.3
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.4
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.5
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.6
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.7
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.8
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.9
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.97
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.98
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
3.99
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.01
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.02
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.03
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.04
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.05
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.1
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.2
18
60
4
35
4.8
0.1~0.3
0.1~0.15
1個
4.3
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.1~0.15
1個
4.4
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.1~0.15
1個
4.5
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.1~0.15
1個
4.6
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.1~0.15
1個
4.7
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.1~0.15
1個
4.8
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
4.9
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
4.97
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
4.98
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
4.99
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.01
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.02
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.03
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.04
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.05
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.1
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.2
22
70
5
40
4.8
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.3
25
85
6
50
5.1
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.4
25
85
6
50
5.1
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.5
25
85
6
50
5.1
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.6
25
85
6
50
5.1
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.7
25
85
6
50
5.1
0.1~0.7
0.15~0.2
1個
5.8
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
5.9
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
5.97
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
5.98
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
5.99
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
6
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
6.01
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
6.02
25
85
6
50
5.4
0.15~0.7
0.15~0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
19,528
( 21,481 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
21,280
( 23,408 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
18,675
( 20,543 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,351
( 22,386 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
16,536
( 18,190 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,020
( 19,822 )
1日目
18,040
( 19,844 )
1日目
18,040
( 19,844 )
1日目
18,131
( 19,944 )
1日目
18,040
( 19,844 )
1日目
18,040
( 19,844 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
17,160
( 18,876 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度・高速切削を重視したエンド刃付・DLCコートタイプです。
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
底付き穴用 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
超硬ミルリーマー DLCコーティング
超硬右リードリーマー DLCコーティング
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格16,536-21,198 -16,603 -20,298 -11,012 -20,931 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)
ネジレ角(°)左ネジレ30~35左ネジレ30~40左ネジレ30~35右ネジレ30~40左ネジレ30~35左ネジレ30~35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング