17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が218型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

止り穴用右リード ミルリーマ(ストレートシャンク)

通常単価(税別)
15,45454,951
税込単価
16,99960,446
通常出荷日:1日目

【特長】高速切削と高能率を実現し、高い硬度を持つ超硬素材を使用しています。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が218型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

ネジレ角

(°)

首下長

(mm)

内径

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
2.97
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.98
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.99
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.01
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.02
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.03
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.04
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.05
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.1
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.2
16
60
3
右ネジレ30~40
35
1.2
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.3
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.4
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.5
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.6
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.7
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.8
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.9
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.97
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.98
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.99
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.01
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.02
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.03
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.04
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.05
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.1
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.2
18
60
4
右ネジレ30~40
35
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.3
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.4
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.5
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.6
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.7
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.0
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.8
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.9
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.97
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.98
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.99
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.01
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.02
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.03
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.04
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.05
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.1
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.2
22
75
5
右ネジレ30~40
45
2.5
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.3
25
100
6
右ネジレ30~40
65
2.5
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.4
25
100
6
右ネジレ30~40
65
2.5
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.5
25
100
6
右ネジレ30~40
65
2.5
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.6
25
100
6
右ネジレ30~40
65
2.5
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.7
25
100
6
右ネジレ30~40
65
2.5
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.8
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.9
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.97
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.98
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.99
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6.01
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6.02
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
24,456
( 26,902 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
24,457
( 26,903 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
24,456
( 26,902 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
25,896
( 28,486 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
28,220
( 31,042 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
20,464
( 22,510 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
15,454
( 16,999 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
21,665
( 23,832 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
23,612
( 25,973 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
22,153
( 24,368 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
25,551
( 28,106 )
1日目
23,447
( 25,792 )
1日目
23,447
( 25,792 )
1日目
23,447
( 25,792 )
1日目
16,803
( 18,483 )
1日目
23,447
( 25,792 )
1日目
23,447
( 25,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】高速切削と高能率を実現し、高い硬度を持つ超硬素材を使用しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止り穴用右リード ミルリーマ(ストレートシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止り穴用右リード ミルリーマ(ストレートシャンク)
止り穴用右リード タフカットスキル(ストレートシャンク)
止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
止り穴用右リード 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
ミルリーマ(ストレートシャンク)
止り穴用右リード タフカットスキル(オイルホイール付)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格15,454-11,609 -11,158 -29,805 -10,529 -29,148 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬ハイスハイス超硬超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコート鋼用非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
被削材詳細耐熱合金 適合 / 合金鋼 適合耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱合金 適合 / 合金鋼 適合耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング