17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が217型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

通常単価(税別)
11,15841,691
税込単価
12,27445,860
通常出荷日:1日目~5日目

【用途】完全止まり穴の加工に使用できます。【特長】TiNコーティングが施されています。

未確定:候補が217型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

ネジレ角

(°)

首下長

(mm)

内径

(mm)

両角

刃先ℓ

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
2.97
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
1/50
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.98
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
1/50
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.99
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
1/50
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.01
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.02
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.03
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.04
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.05
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.1
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.2
20
70
3
右ネジレ30~40
45
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.3
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.4
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.5
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.6
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.7
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.8
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.9
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.97
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.98
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.99
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.01
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.02
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.03
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.04
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.05
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.1
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.2
22
80
4
右ネジレ30~40
53
1.5
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.3
22
90
5
右ネジレ30~40
60
2.0
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.4
22
90
5
右ネジレ30~40
60
2.0
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.5
22
90
5
右ネジレ30~40
60
2.0
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.6
22
90
5
右ネジレ30~40
60
2.0
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.7
22
90
5
右ネジレ30~40
60
2.0
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.8
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.9
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.97
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.98
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
4.99
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.01
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.02
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.03
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.04
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.05
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.2
24
90
5
右ネジレ30~40
60
3
-
0.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
5.3
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.4
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.5
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.6
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.7
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.8
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.9
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.97
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.98
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
5.99
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6.01
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6.02
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
6.03
25
100
6
右ネジレ30~40
65
3
-
0.6
0.1~0.6
0.15~0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
21,445
( 23,590 )
1日目
23,371
( 25,708 )
1日目
23,371
( 25,708 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
18,069
( 19,876 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
18,995
( 20,895 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
19,124
( 21,036 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
20,840
( 22,924 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
14,729
( 16,202 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
11,158
( 12,274 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
16,971
( 18,668 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
13,590
( 14,949 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
16,316
( 17,948 )
1日目
16,316
( 17,948 )
1日目
16,316
( 17,948 )
1日目
11,672
( 12,839 )
5日目
16,316
( 17,948 )
1日目
16,316
( 17,948 )
1日目
16,316
( 17,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】完全止まり穴の加工に使用できます。【特長】TiNコーティングが施されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
止り穴用右リード ミルリーマ(ストレートシャンク)
止り穴用右リード タフカットスキル(ストレートシャンク)
底付き穴用 NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
NCセンサリーマ(モールステーパシャンク)
止り穴用右リード 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格11,158-15,454 -11,609 -10,057 -10,249 -29,805 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
工具材質ハイス超硬ハイスハイスハイス超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用非鉄用(DLC)
被削材詳細耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱合金 適合 / 合金鋼 適合耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適耐熱鋼 適合 / 工具鋼 最適 / ステンレス 最適 / 炭素鋼(焼鈍材) 最適 / 合金鋼 最適 / 軟鋼 最適 / 炭素鋼(調質材) 最適 / 快削鋼 最適 / 鋳鋼 適合 / マレアブル 適合耐熱合金 適合 / 合金鋼 最適
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング