17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が548型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

ミルリーマ(ストレートシャンク)

通常単価(税別)
10,52944,928特別価格
税込単価
11,58249,421特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬ですから切削速度が大幅にあげられ、能率アップの早道です。・ポジティブレーキの刃先が荒取り...

詳細を確認
未確定:候補が548型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

刃先ℓ

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
2.95
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.96
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.97
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.98
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
2.99
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.01
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.02
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.03
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.04
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.05
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.06
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.07
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.08
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.09
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.1
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.11
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.12
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.13
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.14
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.15
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.16
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.17
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.18
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.19
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.2
16
60
3
35
4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.21
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.22
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.23
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.24
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.25
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.26
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.27
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.28
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.29
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.3
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.31
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.32
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.33
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.34
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.35
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.36
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.37
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.38
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.39
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.4
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.41
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.42
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.43
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.44
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.45
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.46
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.47
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.48
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.49
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.5
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.51
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.52
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.53
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
3.54
18
60
4
35
4.4
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
14,012
( 15,413 )
5日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
20,427
( 22,470 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目
23,890
( 26,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ですから切削速度が大幅にあげられ、能率アップの早道です。
・ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲りの修正度も抜群です。
・非鉄材・鋳鉄類の加工に威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルリーマ(ストレートシャンク)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
量産加工用の切削工具
4
満足度:4.0
この商品は、以前から、使用しています。ミスミ-VONAは、商品単価、在庫管理、が、しっかりしているので、発注、納入が、ス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルリーマ(ストレートシャンク)
底付き穴用 ミルリーマ(ストレートシャンク)
ミルリーマ(モールステーパーシャンク)
底付き穴用 ミルリーマ(モールステーパーシャンク)
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格10,529-15,959 -11,471 -20,354 -8,075 -11,012 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬ハイス超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートイオン窒化鋼用
ネジレ角(°)左ネジレ30~35左ネジレ30~35左ネジレ30~35左ネジレ3045左ネジレ30~35
よく一緒に購入される商品

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング