17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブローチリーマロング

通常単価(税別)
6,22421,450
税込単価
6,84623,595
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高精度と重切削性を兼ね備え、ドリル加工とほぼ同等の切削速度で加工可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 172 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 首下長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

刃先ℓ

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
2.98
22
150
3
125
5.7
-
-
1個
2.99
22
150
3
125
5.7
-
-
1個
3
22
150
3
125
5.7
0.1~0.3
0.07~0.2
1個
3.01
22
150
3
125
5.7
-
-
1個
3.02
22
150
3
125
5.7
-
-
1個
3.03
22
150
3
125
5.7
-
-
1個
3.1
22
150
3.1
125
5.7
-
-
1個
3.2
22
150
3.2
125
5.7
-
-
1個
3.3
22
150
3.3
125
5.7
-
-
1個
3.4
22
150
3.4
125
5.7
-
-
1個
3.5
24
150
3.5
123
5.7
-
-
1個
3.6
24
200
3.6
173
5.7
-
-
1個
3.7
24
200
3.7
173
5.7
-
-
1個
3.8
24
200
3.8
173
5.7
-
-
1個
3.9
24
200
3.9
173
5.7
-
-
1個
3.98
24
200
4
173
6.5
-
-
1個
3.99
24
200
4
173
6.5
-
-
1個
4
24
150
4
123
6.5
0.1~0.3
0.07~0.2
1個
4
24
200
4
173
6.5
0.1~0.3
0.07~0.2
1個
4.01
24
200
4
173
6.5
-
-
1個
4.02
24
200
4
173
6.5
-
-
1個
4.03
24
200
4
173
6.5
-
-
1個
4.1
24
200
4.1
173
7.6
-
-
1個
4.2
24
200
4.2
173
7.6
-
-
1個
4.3
24
200
4.3
173
7.6
-
-
1個
4.4
24
200
4.4
173
7.6
-
-
1個
4.5
25
200
4.5
170
7.6
-
-
1個
4.6
25
200
4.6
170
7.6
-
-
1個
4.7
25
200
4.7
170
7.6
-
-
1個
4.8
25
200
4.8
170
7.6
-
-
1個
4.9
25
200
4.9
170
7.6
-
-
1個
4.98
25
200
5
170
7.6
-
-
1個
4.99
25
200
5
170
7.6
-
-
1個
5
25
200
5
170
7.6
0.1~0.3
0.07~0.2
1個
5.01
25
200
5
170
7.6
-
-
1個
5.02
25
200
5
170
7.6
-
-
1個
5.03
25
200
5
170
7.6
-
-
1個
5.1
25
200
5.1
170
7.6
-
-
1個
5.2
25
200
5.2
170
7.6
-
-
1個
5.3
25
200
5.3
170
7.6
-
-
1個
5.4
25
200
5.4
170
7.6
-
-
1個
5.5
30
200
5.5
165
7.6
-
-
1個
5.6
30
250
5.6
215
7.6
-
-
1個
5.7
30
250
5.7
215
7.6
-
-
1個
5.8
30
250
5.8
215
7.6
-
-
1個
5.9
30
250
5.9
215
7.6
-
-
1個
5.98
30
250
6
215
7.6
-
-
1個
5.99
30
250
6
215
7.6
-
-
1個
6
30
250
6
215
7.6
0.1~0.3
0.1~0.3
1個
6.01
30
250
6
215
7.6
-
-
1個
6.02
30
250
6
215
7.6
-
-
1個
6.03
30
250
6
215
7.6
-
-
1個
6.1
30
250
6.1
215
9.5
-
-
1個
6.2
30
250
6.2
215
9.5
-
-
1個
6.3
30
250
6.3
215
9.5
-
-
1個
6.4
30
250
6.4
215
9.5
-
-
1個
6.5
30
250
6.5
210
9.5
0.2~0.4
0.1~0.3
1個
6.6
30
250
6.6
210
9.5
0.2~0.4
0.1~0.3
1個
6.7
30
250
6.7
210
9.5
-
-
1個
6.8
30
250
6.8
210
9.5
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
9,036
( 9,940 )
5日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
6,224
( 6,846 )
5日目
9,036
( 9,940 )
5日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
9,036
( 9,940 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
20,358
( 22,394 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
9,036
( 9,940 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
9,557
( 10,513 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
9,659
( 10,625 )
5日目
9,659
( 10,625 )
1日目
15,974
( 17,571 )
1日目
15,974
( 17,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度と重切削性を兼ね備え、ドリル加工とほぼ同等の切削速度で加工可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブローチリーマロングのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ノック穴
4
満足度:4.0
通常の長さだと届かない場合に使っています。 ただ長すぎるので中間のものが欲しいです。
1人が参考にしています。
ノック穴
5
満足度:5.0
以前は他で購入していましたが安かったのでこちらで購入しました。 またお願いします。
1人が参考にしています。
商社
4
満足度:4.0
以前は商社にて購入して おりましたが 近年はネット とくにみすみさんで 購入する頻度おおいです きれがよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブローチリーマロング
穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形
ミルリーマ(ストレートシャンク)
底付き穴用 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
超硬ラジカルミルリーマーロング 止まり穴用
底付き穴用 タフカットスキルリーマ(モールステーパーシャンク)
メーカー日研工作所ダイジェット日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格6,224-10,857 -10,529 -21,198 -21,519 -10,064 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理ノンコート鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
ネジレ角(°)左ネジレ6015左ネジレ30~35左ネジレ30~40左ネジレ30~35左ネジレ45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング