ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°【10個入り】

通常単価(税別)
5,8764,721
税込単価
6,4645,193
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

鉄やアルミ、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、穴の表裏両方を同...

詳細を確認

型番:

151-29227
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29227の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
55°
用途
内周表裏同時
刃角(°)
55
被削材質
鉄/アルミ/銅/ステンレス/プラスチック
切削方向
右回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29227
特長
E300と同形状
長軸(適応ホルダー)
Eホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸E型、MangoクリックE、ハンドル1型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29227
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8764,721
( 5,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、穴の表裏両方を同時に加工できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°の型番151-29227のページです。 型番151-29227に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:46°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格5,8766,9318,5454,4003,81214,380
通常出荷日4日目4日目4日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度55°48°50°46°43°25°
用途内周表裏同時内周裏側内周裏側稜線/内周表側稜線/内周表側谷角コーナー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング