ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シャビーブ バリ取りブレード 151-29041【10個入り】

シャビーブ バリ取りブレード 151-29041 151-29041
通常単価(税別)
14,132
税込単価
15,545
通常出荷日:1日目

【特長】・左右両回転用・E200と同形状【商品仕様】刃角:79度

型番:

151-29041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29041の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
焼入れ鋼 / 鋳物・真鍮 / プラスチック
材質
超硬
刃先角度
79°
用途
稜線/内周表側
詳細タイプ
超硬
刃角(°)
79
被削材質
真鍮/鋳鉄/焼入鋼/プラスチック
切削方向
左右両回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29041
特長
E200と同形状
長軸(適応ホルダー)
Eホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸E型、MangoクリックE、ハンドル1型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29041
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,132
( 15,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両回転用
・E200と同形状
【商品仕様】
刃角:79度

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品内容材質刃先角度被削材
151-29041手動ブレード超硬79度焼入れ鋼/鋳物・真鍮/プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 151-29041の型番151-29041のページです。 型番151-29041に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 151-29041のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 151-29041
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
シャビーブ バリ取りブレード 151-19020
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
シャビーブ バリ取りブレード ,用途:稜線/内周表側
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブノガ・ウォーターズ
通常価格14,1329,40514,16814,3803,4001,200
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材焼入れ鋼 / 鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
材質超硬超硬超硬超硬コバルトハイスハイス
刃先角度79°41°80°25°45°65°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング