ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

通常単価(税別)
3,528
税込単価
3,881
通常出荷日:5日目

ブレードC42は強力3面刄で重切削向き。ブレード交換不可稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

型番:

155-90079
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

155-90079の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
用途
稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
商品タイプ詳細
スクレープグローバー42重切削向け
特長
ブレードC42は強力3面刄で重切削向き。ブレード交換不可
ブレード
C42
ハンドル
グローバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
155-90079
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,528
( 3,881 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブレードC42は強力3面刄で重切削向き。ブレード交換不可稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面の型番155-90079のページです。 型番155-90079に関する仕様情報を記載しております。
スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
シャビーブ,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
シャビーブ,用途:稜線、内周表側
シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時
シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用
シャビーブ Mango II,用途:直線、板材
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格3,5288,4373,8804,7384,6614,745
通常出荷日5日目6日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
用途稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面稜線、内周表側稜線、内周表側、内周表裏同時平面、板材面取り直線、板材
商品タイプ詳細スクレープグローバー42重切削向けShavivセットHC "ピンバイス型"ShavivセットB "オールラウント"MangoⅡセットM B/E兼用MangoⅡロングリーチセットD "板材面取り&平面加工"MangoⅡセットBR 板材重切削用
特長ブレードC42は強力3面刄で重切削向き。ブレード交換不可ピンバイス式に仕様できるマルチ型。ドリル、軸付工具などφ1-8mmシャンク工具を保持できる。修理、組立、時計、電子機器等の作業に威力。直線、曲線用の定番品。B型伸縮ホルダー付のため軸に対して直角の取り付けも可能。M型伸縮ホルダーはB型とE型の2種類のブレード全てが使えます。3mm厚までの板材に最適。一度に両角加工が可能。刄の角度を変えて平面仕上。14mm厚までの板材の片面、両面のバリ取りに最適。BR型伸縮ホルダーに2つのブレードをつけることで16mm厚までの板材のR加工が可能。ハンドガード付き。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング