ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

面取り工具 (右回転)

通常単価(税別)
5,9785,264
税込単価
6,5765,790
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】φ1.5~20mmまでのカウンターシンク。・タイプ:手動・被削材:鉄鋼・アルミ/鋳物・真鍮/ス...

詳細を確認

型番:

151-29051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151-29051の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
90°
用途
内周表側
刃角(°)
20
被削材質
鉄、アルミ、鋼、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
切削方向
右回転
カウンタシンク径(mm)
30
特長
φ30mmまでのカウンターシンク
長軸(適応ホルダー)
Fホルダー、FRホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型、ハンドルA(樹脂製)、ハンドルAL(アルミ製)

型番リスト

表示件数
型番
151-29051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9785,264
( 5,790 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
φ1.5~20mmまでのカウンターシンク。
・タイプ:手動
・被削材:鉄鋼・アルミ/鋳物・真鍮/ステンレス鋼/プラスチック
・刃先角度:90°
・切削方向:右回転
・カウンタシンク径:30mm
・適応ホルダー:Fホルダー、FRホルダー
・適応ハンドル:MangoIIロングリーチ型,ハンドルA(樹脂製),ハンドルAL(アルミ製)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブレード材質:HSS
  • 品番:F30
  • 用途:内周表側
-適応ホルダー適応ハンドル
長軸使用Fホルダー
FRホルダー
MangoII ロングリーチハンドル
ハンドルA
ハンドルAL(アルミ製)
面取り工具 (右回転) 切削方向

切削方向:刃角 20°

ワークの材質

アルミ真鍮鋳鉄ステンレス焼入鋼プラスチック超硬・ガラス
--

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り工具 (右回転)の型番151-29051のページです。 型番151-29051に関する仕様情報を記載しております。
面取り工具 (右回転)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り工具 (右回転)
シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転
シャビーブ バリ取りブレード 切削方向:右回転
面取り工具 (手動)
シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°
バリ取りブレード (左右両回転)
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格5,9783,6824,5634,5983,7204,940
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目3日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度90°20°51°30°20°60°
用途内周表側内周表側稜線/内周表側外周内周表側稜線/内周裏側/穴内壁/平面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング