ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転

通常単価(税別)
3,6823,442
税込単価
4,0503,786
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の工具で、Φ20m...

詳細を確認

型番:

151-29050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151-29050の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
20°
用途
内周表側
刃角(°)
20
被削材質
鉄、アルミ、鋼、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
切削方向
右回転
カウンタシンク径(mm)
20
特長
φ20mmまでのカウンターシンク
長軸(適応ホルダー)
Fホルダー、FRホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型、ハンドルA(樹脂製)、ハンドルAL(アルミ製)

型番リスト

表示件数
型番
151-29050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6823,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の工具で、Φ20mmまでのカウンターシンクでの内周表側の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転の型番151-29050のページです。 型番151-29050に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転
シャビーブ バリ取りブレード 切削方向:右回転
面取り工具 (右回転)
シャビーブ バリ取りブレード 切削方向:左右両回転
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:79°,切削方向:左右両回転
面取り工具 (手動)
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格3,6824,5635,9783,7693,8504,598
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度20°51°90°80°79°30°
用途内周表側稜線/内周表側内周表側稜線/内周表側稜線/内周表側外周
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング