ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°

通常単価(税別)
3,720
税込単価
4,092
通常出荷日:4日目

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の工具で、Φ12m...

詳細を確認

型番:

151-29049
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151-29049の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
20°
用途
内周表側
刃角(°)
20
被削材質
鉄、アルミ、鋼、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック、
切削方向
右回転
特長
φ12mmまでのカウンターシンク
長軸(適応ホルダー)
Fホルダー、FRホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型、ハンドルA(樹脂製)、ハンドルAL(アルミ製)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の工具で、Φ12mmまでのカウンターシンクでの内周表側の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°の型番151-29049のページです。 型番151-29049に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
面取り工具 (手動)
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:46°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格3,7206,9314,5984,4003,8125,876
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度20°48°30°46°43°55°
用途内周表側内周裏側外周稜線/内周表側稜線/内周表側内周表裏同時

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング