ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時

通常単価(税別)
4,182
税込単価
4,600
通常出荷日:4日目

M型伸縮ホルダーはB型とE型の2種類のブレード全てが使えます。稜線、内周表側、内周表裏同時

型番:

155-00199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

155-00199の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
用途
稜線、内周表側、内周表裏同時
商品タイプ詳細
MangoⅡセットM B/E兼用
特長
M型伸縮ホルダーはB型とE型の2種類のブレード全てが使えます。
伸縮ホルダー
M
ブレード
B10、B20、B30、E100、E111、E200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
155-00199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,182
( 4,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

M型伸縮ホルダーはB型とE型の2種類のブレード全てが使えます。稜線、内周表側、内周表裏同時

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時の型番155-00199のページです。 型番155-00199に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時
シャビーブ,用途:稜線、内周表側
シャビーブ,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
シャビーブ Mango II,用途:直線、板材
シャビーブ Mango II,二面同時加工も可能
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格4,1823,8808,4373,5284,74526,875
通常出荷日4日目3日目6日目5日目在庫品1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
用途稜線、内周表側、内周表裏同時稜線、内周表側稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面直線、板材稜線、内周表側、板材面取り、内周表裏同時、平面
商品タイプ詳細MangoⅡセットM B/E兼用ShavivセットB "オールラウント"ShavivセットHC "ピンバイス型"スクレープグローバー42重切削向けMangoⅡセットBR 板材重切削用一般・板材兼用ユニバーサルキット
特長M型伸縮ホルダーはB型とE型の2種類のブレード全てが使えます。直線、曲線用の定番品。B型伸縮ホルダー付のため軸に対して直角の取り付けも可能。ピンバイス式に仕様できるマルチ型。ドリル、軸付工具などφ1-8mmシャンク工具を保持できる。修理、組立、時計、電子機器等の作業に威力。ブレードC42は強力3面刄で重切削向き。ブレード交換不可14mm厚までの板材の片面、両面のバリ取りに最適。BR型伸縮ホルダーに2つのブレードをつけることで16mm厚までの板材のR加工が可能。ハンドガード付き。金属、プラスチック、アクリルなどさまざまな板材加工のほか、一般のエッジ加工にも向くキットです。二面同時加工も可能です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング