ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Mango II ロングリーチセットF カウンターシンク

通常単価(税別)
5,7915,580
税込単価
6,3706,138
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・直径20mmまでの穴加工に最適なカウンターシンク【用途】・内周表側に

型番:

155-90071
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

155-90071の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
用途
内周表側
商品タイプ詳細
MangoⅡロングリーチセットF "カウンターシンク"
特長
直径20mmまでの穴加工に最適
伸縮ホルダー
F
ブレード
F20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
155-90071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7915,580
( 6,138 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径20mmまでの穴加工に最適なカウンターシンク
【用途】
・内周表側に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 伸縮ホルダー:F
  • ブレード:F20
  • 用途:内周表側

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mango II ロングリーチセットF カウンターシンクの型番155-90071のページです。 型番155-90071に関する仕様情報を記載しております。
Mango II ロングリーチセットF カウンターシンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mango II ロングリーチセットF カウンターシンク
シャビーブ Mango II,用途:直線、板材
Mango II ロングリーチセットFR ラチェット付カウンターシンク
シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用
シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属
シャビーブ Mango II,二面同時加工も可能
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格5,7914,7457,3653,9924,66626,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
用途内周表側直線、板材内周表側平面、板材面取り稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面稜線、内周表側、板材面取り、内周表裏同時、平面
商品タイプ詳細MangoⅡロングリーチセットF "カウンターシンク"MangoⅡセットBR 板材重切削用-MangoⅡロングリーチセットD "板材面取り&平面加工"MangoⅡロングリーチセットC"ザ・スクレーパー"一般・板材兼用ユニバーサルキット
特長直径20mmまでの穴加工に最適14mm厚までの板材の片面、両面のバリ取りに最適。BR型伸縮ホルダーに2つのブレードをつけることで16mm厚までの板材のR加工が可能。ハンドガード付き。-3mm厚までの板材に最適。一度に両角加工が可能。刄の角度を変えて平面仕上。付属ブレードC42は三角形状。精度の高い仕上げが可能。C型ブレード脱着専用レンチ付属金属、プラスチック、アクリルなどさまざまな板材加工のほか、一般のエッジ加工にも向くキットです。二面同時加工も可能です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング