ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属

通常単価(税別)
5,5844,666
税込単価
6,1425,133
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

付属ブレードC42は三角形状。精度の高い仕上げが可能。C型ブレード脱着専用レンチ付属稜線、内周表側、内...

詳細を確認

型番:

155-90062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

155-90062の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
用途
稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面
商品タイプ詳細
MangoⅡロングリーチセットC"ザ・スクレーパー"
特長
付属ブレードC42は三角形状。精度の高い仕上げが可能。C型ブレード脱着専用レンチ付属
伸縮ホルダー
C
ブレード
C42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
155-90062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5844,666
( 5,133 )
5日目

詳細情報

基本情報

付属ブレードC42は三角形状。精度の高い仕上げが可能。C型ブレード脱着専用レンチ付属稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属の型番155-90062のページです。 型番155-90062に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属
Mango II ロングリーチセットFR ラチェット付カウンターシンク
Mango II ロングリーチセットFRS ラチェット付外周加工
シャビーブ Mango II,用途:直線、板材
シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用
シャビーブ Mango Ⅱ
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格5,5848,5569,5824,7454,6614,270
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
用途稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面内周表側外周直線、板材平面、板材面取り稜線、内周表側、内周表裏同時
商品タイプ詳細MangoⅡロングリーチセットC"ザ・スクレーパー"--MangoⅡセットBR 板材重切削用MangoⅡロングリーチセットD "板材面取り&平面加工"MangoⅡロングリーチセットE "重切削"
特長付属ブレードC42は三角形状。精度の高い仕上げが可能。C型ブレード脱着専用レンチ付属--14mm厚までの板材の片面、両面のバリ取りに最適。BR型伸縮ホルダーに2つのブレードをつけることで16mm厚までの板材のR加工が可能。ハンドガード付き。3mm厚までの板材に最適。一度に両角加工が可能。刄の角度を変えて平面仕上。直線、内周、溝のバリ取りに最適。すべてのE型ブレードに対応。重切削向き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング