ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:3日目

フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、...

詳細を確認

型番:

152-00009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

152-00009の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ハンドル
用途
"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。
商品タイプ詳細
MangoⅡエンストラクロースB型
特長
フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易
-
-

型番リスト

表示件数
型番
152-00009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
3日目

詳細情報

基本情報

フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応の型番152-00009のページです。 型番152-00009に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応
シャビーブ用ハンドル,すべてのE型ブレードに対応
シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付
シャビーブ用ハンドル,フィット感抜群の標準サイズ
Mango II ロングリーチセットFRS ラチェット付外周加工
シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格1,4701,4703,3401,4709,5824,661
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ハンドルハンドルセットハンドルセットセット
用途"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。稜線、内周表側"ロングリーチ"タイプは自在な伸縮が可能です。外周平面、板材面取り
商品タイプ詳細MangoⅡエンストラクロースB型MangoⅡエンストラクロースE型MangoⅡロングリーチセットB "オールラウンド"MangoⅡロングリーチハンドル-MangoⅡロングリーチセットD "板材面取り&平面加工"
特長フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易フィット感抜群の標準サイズ。すべてのE型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易幅広い用途の人気定番セット。直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付属。B型伸縮ホルダー付のため軸に対して直角の取り付けも可能フィット感抜群の標準サイズ。すべての伸縮ホルダーとブレードに対応(各種伸縮ホルダーはP.24、各種ブレードはP.8~23参照)。ワンタッチで伸縮調節可能。シンプル構造で頑丈、ブレード交換が容易。-3mm厚までの板材に最適。一度に両角加工が可能。刄の角度を変えて平面仕上。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング