ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャビーブ用ハンドル,フィット感抜群の標準サイズ

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フィット感抜群の標準サイズ。すべての伸縮ホルダーとブレードに対応(各種伸縮ホルダーはP.24、各種ブレ...

詳細を確認

型番:

152-00019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

152-00019の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ハンドル
用途
"ロングリーチ"タイプは自在な伸縮が可能です。
商品タイプ詳細
MangoⅡロングリーチハンドル
特長
フィット感抜群の標準サイズ。すべての伸縮ホルダーとブレードに対応(各種伸縮ホルダーはP.24、各種ブレードはP.8~23参照)。ワンタッチで伸縮調節可能。シンプル構造で頑丈、ブレード交換が容易。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
152-00019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フィット感抜群の標準サイズ。すべての伸縮ホルダーとブレードに対応(各種伸縮ホルダーはP.24、各種ブレードはP.8~23参照)。ワンタッチで伸縮調節可能。シンプル構造で頑丈、ブレード交換が容易。"ロングリーチ"タイプは自在な伸縮が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ用ハンドル,フィット感抜群の標準サイズの型番152-00019のページです。 型番152-00019に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ用ハンドル,フィット感抜群の標準サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ用ハンドル,フィット感抜群の標準サイズ
シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応
シャビーブ用ハンドル,すべてのE型ブレードに対応
シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付
Mango II ロングリーチセットFRS ラチェット付外周加工
シャビーブ Mango Ⅱ
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格1,4701,4701,4703,3409,5824,270
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目4日目3日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ハンドルハンドルハンドルセットセットセット
用途"ロングリーチ"タイプは自在な伸縮が可能です。"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。稜線、内周表側外周稜線、内周表側、内周表裏同時
商品タイプ詳細MangoⅡロングリーチハンドルMangoⅡエンストラクロースB型MangoⅡエンストラクロースE型MangoⅡロングリーチセットB "オールラウンド"-MangoⅡロングリーチセットE "重切削"
特長フィット感抜群の標準サイズ。すべての伸縮ホルダーとブレードに対応(各種伸縮ホルダーはP.24、各種ブレードはP.8~23参照)。ワンタッチで伸縮調節可能。シンプル構造で頑丈、ブレード交換が容易。フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易フィット感抜群の標準サイズ。すべてのE型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易幅広い用途の人気定番セット。直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付属。B型伸縮ホルダー付のため軸に対して直角の取り付けも可能-直線、内周、溝のバリ取りに最適。すべてのE型ブレードに対応。重切削向き
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング