ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。

型番:

153-29000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

153-29000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ホルダ
用途
すべてのB型ブレード用/軸に対して直角の取り付けも可能
特長
伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。ブレードの型番と同じ記号のついた型番の伸縮ホルダーをお選びください。(例:ブレード型番「B10」「B12P」などには「Bホルダー」が適応。ブレード型番「E100」などには「Eホルダー」が適応)伸縮ホルダーは全てMangoⅡロンクリーチハンドル、ハンドルA(樹紙製)、ハンドルAL(アルミ製)に適応します。
ホルダー
Bホルダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
153-29000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用の型番153-29000のページです。 型番153-29000に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,F型ブレード用
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,ラチェット式ですべてのF型ブレードに対応
シャビーブ用ハンドル,すべてのB型ブレードに対応
Mango II ロングリーチセットFR ラチェット付カウンターシンク
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格1,7201,7201,7203,8801,4707,167
通常出荷日在庫品1日目4日目2日目6日目3日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ホルダホルダホルダホルダハンドルセット
用途すべてのB型ブレード用/軸に対して直角の取り付けも可能すべてのE型ブレード用すべてのF型ブレード用ラチェット式ですべてのF型ブレードに対応"エクストラクローズ"タイプはハンドルとワークの距離が近いため、微妙なコントロールが必要な作業に最適です。内周表側
特長伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。ブレードの型番と同じ記号のついた型番の伸縮ホルダーをお選びください。(例:ブレード型番「B10」「B12P」などには「Bホルダー」が適応。ブレード型番「E100」などには「Eホルダー」が適応)伸縮ホルダーは全てMangoⅡロンクリーチハンドル、ハンドルA(樹紙製)、ハンドルAL(アルミ製)に適応します。伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。ブレードの型番と同じ記号のついた型番の伸縮ホルダーをお選びください。(例:ブレード型番「B10」「B12P」などには「Bホルダー」が適応。ブレード型番「E100」などには「Eホルダー」が適応)伸縮ホルダーは全てMangoⅡロンクリーチハンドル、ハンドルA(樹紙製)、ハンドルAL(アルミ製)に適応します。伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。ブレードの型番と同じ記号のついた型番の伸縮ホルダーをお選びください。(例:ブレード型番「B10」「B12P」などには「Bホルダー」が適応。ブレード型番「E100」などには「Eホルダー」が適応)伸縮ホルダーは全てMangoⅡロンクリーチハンドル、ハンドルA(樹紙製)、ハンドルAL(アルミ製)に適応します。伸縮ホルダーを使えば短軸タイプでは届かない箇所の作業が可能です。ブレードの型番と同じ記号のついた型番の伸縮ホルダーをお選びください。(例:ブレード型番「B10」「B12P」などには「Bホルダー」が適応。ブレード型番「E100」などには「Eホルダー」が適応)伸縮ホルダーは全てMangoⅡロンクリーチハンドル、ハンドルA(樹紙製)、ハンドルAL(アルミ製)に適応します。フィット感抜群の標準サイズ。すべてのB型ブレードに対応(P.8~19参照)。ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適。安全ロックスリーブ付でシンプル構造のため頑丈、ブレード交換が容易-
ホルダーBホルダーEホルダーFホルダーFRホルダー--

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト