ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボーナスパック【12個入り】

通常単価(税別)
4,420
税込単価
4,862
通常出荷日:4日目

E100Pに限り、10本につき替刄2本がついてきます。TiNコーティングされたE100形状の替刄、長寿...

詳細を確認

型番:

151-00112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

151-00112の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
詳細タイプ
TiNコーティング
特長
E100Pに限り、10本につき替刄2本がついてきます。TiNコーティングされたE100形状の替刄、長寿命できれいな仕上がり

型番リスト

表示件数
型番
151-00112
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,420
( 4,862 )
4日目

詳細情報

基本情報

E100Pに限り、10本につき替刄2本がついてきます。TiNコーティングされたE100形状の替刄、長寿命できれいな仕上がり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーナスパックの型番151-00112のページです。 型番151-00112に関する仕様情報を記載しております。
ボーナスパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーナスパック
シャビーブ バリ取りブレード 切削方向:右回転
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/ステンレス鋼/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 切削方向:左右両回転
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格4,4204,56310,04614,3804,5633,769
通常出荷日4日目3日目1日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットブレードブレードブレードブレードブレード
詳細タイプTiNコーティングTiNコーティング超硬超硬TiNコーティングTiNコーティング
特長E100Pに限り、10本につき替刄2本がついてきます。TiNコーティングされたE100形状の替刄、長寿命できれいな仕上がりB11と同形状B10と同形状3面刃、機械加工後のカド出し用E100と同形状左右両回転用、B20と同形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング